It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pylväspumput L 3602

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Helppo asennus
  • Moottoreissa suuri tehon tiheys
  • Vahva ja luotettava

SEKAVIRTAUSPUMPPU PYSTYASENNUKSEEN

L 3602 on 800 mm:n pystyputkeen asennettava sekavirtauspumppu. Tämä pumpputyyppi on tarkoitettu suurille virtaamille potkuripumpuille soveltuvia suuremmilla nostokorkeuksilla. Sekavirtauspumppuja käytetään keskipakopumppujen ja potkuripumppujen välisellä siirtymäalueella. 4-siipinen juoksupyörä on saatavissa harmaaraudasta tai duplex-teräksestä valmistettuna. Asentaminen on nopeaa ja helppoa.

KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA RAKENNE

  • Moottori suunniteltu uppokäyttöön. Lämpö keskitetään staattorin ytimeen jäähdytysominaisuuksien parantamiseksi.
  • Martensiittisestä ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli antaa maksimaalisen vahvuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Valinnainen ruostumattomasta duplex-teräksestä tehty akseli, joka tarjoaa ylivertaisen korroosionkestävyyden.
  • Mekaaninen kaksoistiivistejärjestelmä. Kaksi mekaanista akselitiivisteparia toimivat itsenäisesti kaksoisvarmistuksen takaamiseksi. Saatavissa volframikarbidista (WCCR) tai piikarbidista (SiC) valmistettuina pumpattavan aineen mukaan.
  • Erityisesti uppokäyttöä varten suunniteltu SUBCAB®-moottorikaapeli.

Pystyputki (L)

Pystyputki (L)

Pystyputki, puolikiinteä, uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna laskuputken sisään automaattisesti istutettuna laippaan.​

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
 
 
Pump
L 3602 3-vaiheinen 14 napaa 1440 50 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 12 napaa 1240 50 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 10 n 1040 50 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 8 n 840 50 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 14 napaa 1440 50 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 12 napaa 1240 50 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 10 n 1040 50 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 8 n 840 50 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 14 napaa 1440 60 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 12 napaa 1240 60 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 10 n 1040 60 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 14 napaa 1440 60 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 12 napaa 1240 60 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 10 n 1040 60 Hz Metri
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
14
12
10
8
14
12
10
8
14
12
10
14
12
10
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
80.5 hp - 214.6 hp
134.1 hp - 308.4 hp
308.4 hp - 576.6 hp
40 kW - 70 kW
60 kW - 160 kW
100 kW - 230 kW
230 kW - 430 kW
90 hp - 185 hp
120 hp - 310 hp
215 hp - 565 hp
67.1 kW - 138 kW
89.5 kW - 231.2 kW
160.3 kW - 421.3 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 200 A
153 A - 400 A
239 A - 490 A
460 A - 780 A
113 A - 200 A
153 A - 400 A
239 A - 490 A
460 A - 780 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
L 3602 3-vaiheinen 14 napaa 1440 50 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 12 napaa 1240 50 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 10 n 1040 50 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 8 n 840 50 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 14 napaa 1440 50 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 12 napaa 1240 50 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 10 n 1040 50 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 8 n 840 50 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 14 napaa 1440 60 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 12 napaa 1240 60 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 10 n 1040 60 Hz US
L 3602 3-vaiheinen 14 napaa 1440 60 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 12 napaa 1240 60 Hz Metri
L 3602 3-vaiheinen 10 n 1040 60 Hz Metri
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Paineenkorotus
Vesilaitteet ja -kohteet Paineenkorotus
Paineenkorotus
Surffilaitteet Paineenkorotus
Hiili
Energia ja sähkö Hiili
Ydinvoima
Energia ja sähkö Ydinvoima
Jäteveden pumppaus
Uudelleenkäyttö Jäteveden pumppaus
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Sekaviemärit
Sade- ja tulvavesi Sekaviemärit
Huleveden käsittely
Sade- ja tulvavesi Huleveden käsittely
Tulvantorjunta
Sade- ja tulvavesi Tulvantorjunta
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jäteveden uusiokäyttö
Kunnallinen vesihuolto Jäteveden uusiokäyttö
Vesilaitteet ja -kohteet
Uima-altaat ja vapaa-ajan kohteet Vesilaitteet ja -kohteet
Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.