It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pylväspumput L 3356

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Helppo asennus
  • Moottoreissa suuri tehon tiheys
  • Vahva ja luotettava

SEKAVIRTAUSPUMPPU PYSTYASENNUKSEEN

L 3356 on 800 mm:n pystyputkeen asennettava sekavirtauspumppu. Tämä pumpputyyppi on tarkoitettu suurille virtaamille potkuripumpuille soveltuvia suuremmilla nostokorkeuksilla. Sekavirtauspumppuja käytetään keskipakopumppujen ja potkuripumppujen välisellä siirtymäalueella. 3-siipinen juoksupyörä on saatavissa harmaaraudasta tai duplex-teräksestä valmistettuna. Asentaminen on nopeaa ja helppoa.

KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA RAKENNE

  • Moottori suunniteltu uppokäyttöön. Lämpö keskitetään staattorin ytimeen jäähdytysominaisuuksien parantamiseksi.
  • Martensiittisestä ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli antaa maksimaalisen vahvuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Valinnainen ruostumattomasta duplex-teräksestä tehty akseli, joka tarjoaa ylivertaisen korroosionkestävyyden.
  • Mekaaninen kaksoistiivistejärjestelmä. Kaksi mekaanista akselitiivisteparia toimivat itsenäisesti kaksoisvarmistuksen takaamiseksi. Ne ovat saatavilla volframikarbidista (WCCR) tai silikonikarbidista (SiC) valmistettuna pumpattavien aineiden mukaan.
  • Erityisesti uppokäyttöä varten suunniteltu SUBCAB®-moottorikaapeli.

Pystyputki (L)

Pystyputki (L)

Pystyputki, puolikiinteä, uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna laskuputken sisään automaattisesti istutettuna laippaan.​

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
 
 
Pump
L 3356 3-vaiheinen 8 n 820 50 Hz US
L 3356 3-vaiheinen 6 n 620 50 Hz US
L 3356 3-vaiheinen 8 n 820 50 Hz Metri
L 3356 3-vaiheinen 6 n 620 50 Hz Metri
L 3356 3-vaiheinen 8 n 820 60 Hz US
L 3356 3-vaiheinen 8 n 820 60 Hz Metri
L 3356 3-vaiheinen 6 n 620 60 Hz Metri
L 3356 3-vaiheinen 6 n 620 60 Hz US
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
8
6
8
6
8
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
i) Rated power
60.3 hp - 73.8 hp
77.8 hp - 214.6 hp
45 kW - 55 kW
58 kW - 160 kW
70 hp - 135 hp
52.2 kW - 100.7 kW
104.4 kW - 231.2 kW
140 hp - 310 hp
j) Rated currents @400V
95 A - 115 A
118 A - 310 A
95 A - 115 A
118 A - 310 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
L 3356 3-vaiheinen 8 n 820 50 Hz US
L 3356 3-vaiheinen 6 n 620 50 Hz US
L 3356 3-vaiheinen 8 n 820 50 Hz Metri
L 3356 3-vaiheinen 6 n 620 50 Hz Metri
L 3356 3-vaiheinen 8 n 820 60 Hz US
L 3356 3-vaiheinen 8 n 820 60 Hz Metri
L 3356 3-vaiheinen 6 n 620 60 Hz Metri
L 3356 3-vaiheinen 6 n 620 60 Hz US
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Paineenkorotus
Vesilaitteet ja -kohteet Paineenkorotus
Paineenkorotus
Surffilaitteet Paineenkorotus
Hiili
Energia ja sähkö Hiili
Ydinvoima
Energia ja sähkö Ydinvoima
Jäteveden pumppaus
Uudelleenkäyttö Jäteveden pumppaus
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Sekaviemärit
Sade- ja tulvavesi Sekaviemärit
Huleveden käsittely
Sade- ja tulvavesi Huleveden käsittely
Tulvantorjunta
Sade- ja tulvavesi Tulvantorjunta
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jäteveden uusiokäyttö
Kunnallinen vesihuolto Jäteveden uusiokäyttö
Vesilaitteet ja -kohteet
Uima-altaat ja vapaa-ajan kohteet Vesilaitteet ja -kohteet
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.