It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pylväspumput L 3201

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Helppo asennus
  • Moottoreissa suuri tehon tiheys
  • Vahva ja luotettava 

L 3201 on 800 mm:n pystyputkeen asennettava sekavirtauspumppu. Tämä pumpputyyppi on tarkoitettu suurille virtaamille potkuripumpuille soveltuvia suuremmilla nostokorkeuksilla. Sekavirtauspumppuja käytetään keskipakopumppujen ja potkuripumppujen välisellä siirtymäalueella. 

KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA RAKENNE

  • Lyhyt akselin ulkonema vähentää akselin taipumaa ja pidentää tiivisteen ja laakerin käyttöikää.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli antaa maksimaalisen vahvuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Moottori suunniteltu uppokäyttöön. Lämpö keskitetään staattorin ytimeen jäähdytysominaisuuksien parantamiseksi.
  • Valurautaa. Vahva ja kestävä.
  • Mekaaninen kaksoistiivistejärjestelmä. Kaksi mekaanista akselitiivistettä, jotka toimivat itsenäisesti ja tuottavat kaksinkertaisen suojauksen, on saatavilla volframikarbidista (WCCR) valmistettuina.
  • Erityisesti jätevesisovelluksia varten suunniteltu SUBCAB®-moottorikaapeli.

Pystyputki (L)

Pystyputki (L)

Pystyputki, puolikiinteä, uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna laskuputken sisään automaattisesti istutettuna laippaan.​

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
 
 
Pump
L 3201 LT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz US
L 3201 LT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz Metri
L 3201 LT 3-vaiheinen 8 n 60 Hz US
L 3201 LT 3-vaiheinen 8 n 60 Hz Metri
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
6
6
8
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
29.5 hp
22 kW
30 hp
22.4 kW
j) Rated currents @400V
49 A
49 A
83 A
83 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
L 3201 LT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz US
L 3201 LT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz Metri
L 3201 LT 3-vaiheinen 8 n 60 Hz US
L 3201 LT 3-vaiheinen 8 n 60 Hz Metri
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Paineenkorotus
Vesilaitteet ja -kohteet Paineenkorotus
Paineenkorotus
Surffilaitteet Paineenkorotus
Hiili
Energia ja sähkö Hiili
Ydinvoima
Energia ja sähkö Ydinvoima
Jäteveden pumppaus
Uudelleenkäyttö Jäteveden pumppaus
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Sekaviemärit
Sade- ja tulvavesi Sekaviemärit
Huleveden käsittely
Sade- ja tulvavesi Huleveden käsittely
Tulvantorjunta
Sade- ja tulvavesi Tulvantorjunta
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jäteveden uusiokäyttö
Kunnallinen vesihuolto Jäteveden uusiokäyttö
Vesilaitteet ja -kohteet
Uima-altaat ja vapaa-ajan kohteet Vesilaitteet ja -kohteet
Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.