It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Äärimmäisen pienelle nostokorkeudelle tarkoitetut pumput P 4680

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet

• Huipputason jätevesipumppu ultra-alhaisella nostokorkeudella ja suurella virtauksella
• Vahva ja luotettava suorakäyttö
• Jatkuva suuri teho kuituja käsittelevällä hydrauliikalla
• Erinomainen luotettavuus H-luokan eristetyn moottorin ja Active Seal™ Plug-in -tiivisteiden ansiosta

ÄÄRIMMÄISEN PIENELLE NOSTOKORKEUDELLE JA SUURELLA VIRTAAMALLA TARKOITETTU JÄTEVESIPUMPPU

Flygtin äärimmäisen pienelle nostokorkeudelle ja suurelle virtaamalle tarkoitetut jätevesipumput on suunniteltu monipuolisiksi ja kevyeen asennukseen. Ne tarjoavat erittäin tehokkaan ja luotettavan erittäin saastuneiden nesteiden pumppaukseen. Flygtin äärimmäisen pienelle nostokorkeudelle tarkoitetuissa pumpuissa on vähän osia, niiden huoltomenetelmät ovat yksinkertaisia ja niiden asentaminen on helppoa. Tämän ansiosta ne ovat taloudellinen vaihtoehto useisiin erilaisiin sovelluksiin, kuten aktiivilietepuhdistukseen, huleveden käsittelyyn ja muihin sovelluksiin, joissa nostokorkeus on pieni ja virtaama on suuri. Taaksepäin kaartuvien potkurin siipien ja leveänapaisen potkurin muotoilun ansiosta pumppausteho pysyy korkeana.

JOUSTAVA MODUULIRAKENNE

Kaikki ulkoiset osat valmistetaan niin, että ne ovat erittäin korroosionkestäviä. Pääosat valmistetaan ruostumattomasta teräksestä.
• Erittäin tehokas ruostumattomasta teräksestä valmistettu potkuri, jossa on taaksepäin kaartuvat potkurin siivet, jotka ehkäisevät tehokkaasti tukkeutumista.
• Valinnainen Hard Iron™ -juoksupyörä kuluttaviin sovelluksiin.
• Lyhyt akselin ulkonema – vähentää akselin taipumaa ja pidentää tiivisteen ja laakerin käyttöikää.
• Moottori suunniteltu uppokäyttöön – lämpö keskittyy staattorimagneettikehykseen, mikä parantaa jäähdytysominaisuuksia.
• Erittäin suorituskykyinen moottori, jossa on ylikuumenemiselta suojaava ja erityisen pitkä käyttöiän takaava H-luokan moottorieristys.
• Mekaaninen kaksoistiivistejärjestelmä – Kaksi mekaanista akselitiivistettä toimii itsenäisesti ja tarjoavat kaksinkertaisen suojauksen. Saatavissa volframikarbidista (WCCR) tai piikarbidista (SiC) valmistettuina pumpattavan aineen mukaan.
• Plug-in-tiiviste Active Seal™ -järjestelmän kanssa parantaa tiivistyksen luotettavuutta ja estää vuodot moottoriin, mikä vähentää laakerin ja staattorin vaurioitumisen riskiä.
• SUBCAB®-moottorikaapeli – kehitetty erityisesti uppokäyttöön.
• Kaapeliläpivienti kahdella elastomeeritiivisterenkaalla – kaksinkertainen suojaus.

Märkä tila (P)

Märkä tila (P)

Puolikiinteä uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna kaksoisohjauskiskoille ja jossa on automaattinen yhteys tyhjennysputkeen​.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
 
 
Pump
PP 4680 3-vaiheinen 16 n 50 Hz US
PP 4680 3-vaiheinen 16 n 50 Hz Metri
PP 4680 3-vaiheinen 16 n 60 Hz US
PP 4680 3-vaiheinen 16 n 60 Hz Metri
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
16
16
16
16
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
30 11/16 inch
780 mm
30 11/16 inch
780 mm
i) Rated power
24.8 hp - 33.5 hp
18.5 kW - 25 kW
30 hp - 40 hp
22.4 kW - 29.8 kW
j) Rated currents @400V
69 A - 80 A
69 A - 80 A
137 A - 160 A
137 A - 160 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
PP 4680 3-vaiheinen 16 n 50 Hz US
PP 4680 3-vaiheinen 16 n 50 Hz Metri
PP 4680 3-vaiheinen 16 n 60 Hz US
PP 4680 3-vaiheinen 16 n 60 Hz Metri
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.