It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

End Suction Centrifugal Pumps e-NSC Valurautaiset aksiaalisesti imevät pumput

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet

KORKEA HYÖTYSUHDE

Uudelleensuunniteltu hydrauliikka, joka ylittää ErP 2015-tason selkeästi, sekä IE3-mottorit luovat perustan erittäin alhaisille käyttökustannuksille. Käyttökustannusten optimoimiseksi entisestään e-NSC voidaan varustaa nopeudensäätöön tarkoitetulla Hydrovar-pumppuohjaimella (45 kW asti). Asennuksissa, joissa tuottotarpeessa on suurta vaihtelua, tällä yhdistelmällä voidaan saavuttaa jopa 70 prosentin energiasäästöt kiinteänopeuksiseen pumppuun verrattuna.

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ JA HELPPO KUNNOSSAPITO

Kestävä rakenne, erikokoiset laakeripesät ja vaihdettavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kulutusrenkaat takaavat pitkän käyttöiän. e-NSC-pumput on suunniteltu myös helppoa kunnossapitoa varten, ja kaikki huollettavat kohdat ovat helposti saavutettavissa seisonta-aikojen lyhentämiseksi.

JUURI OIKEA KOKOONPANO

e-NSC on oikea ratkaisu tuhansille nesteille. Materiaalivaihtoehtoja on tarjolla aina valuraudasta ruostumattomaan duplex-teräkseen sekä erilaisia mekaanisia tiivistevaihtoehtoja.

Aksiaalisesti imevät e-NSC-pumput ovat saatavilla kolmena kokoonpanona:

  • Runkoasennus (pelkkä akseli tai täydellinen sisältäen kytkennät ja moottorin)
  • Akselinjatke
  • Suoraan kytketty, pieni tilantarve

Aksiaalisesti imevien pumppujen uusi taso

Aksiaalisesti imevissä Lowara e-NSC -pumpuissa yhdistyvät korkea hyötysuhde ja suuri joustavuus asennuksen, materiaalivaihtoehtojen ja lämpötilojen osalta. Tämä tekee e-NSC-pumpusta luonnollisen valinnan veden siirtämiseen, vesikiertoisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, palonsammutusjärjestelmiin sekä monenlaisiin teollisuuden käyttötarkoituksiin.

 

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

General Specification
e-NSC
Delivery
up to 1800 m³/h
Head
up to 160 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 355 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Painolastivesi
Merenkulku Painolastivesi
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Tehostettu öljyntuotanto
Perinteinen tuotanto Tehostettu öljyntuotanto
Paineenkorotus
Vesilaitteet ja -kohteet Paineenkorotus
Paineenkorotus
Surffilaitteet Paineenkorotus
Paineenkorotus
Kaupalliset uima-altaat Paineenkorotus
Jäähdytys
Rakennusjärjestelmät Jäähdytys
Lämmitys
Building Systems Lämmitys
Palontorjunta
Teollisuus Palontorjunta
Biokaasu
Maatalous ja kastelu Biokaasu
Perinteinen tuotanto
Öljy ja kaasu Perinteinen tuotanto
Jäähdytys
Rakennusjärjestelmät Jäähdytys
Lämmitys
Building Systems Lämmitys
Palontorjunta
Teollisuus Palontorjunta
Biokaasu
Maatalous ja kastelu Biokaasu
Perinteinen tuotanto
Öljy ja kaasu Perinteinen tuotanto
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Kaupalliset uima-altaat
Uima-altaat ja vapaa-ajan kohteet Kaupalliset uima-altaat
Rakennusjärjestelmät
Liikekiinteistöt Rakennusjärjestelmät
Vesilaitteet ja -kohteet
Uima-altaat ja vapaa-ajan kohteet Vesilaitteet ja -kohteet
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochure

Technical Brochure