It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kaksipuolisesti imevät pumput VSX -sarjan tilaa säästävät kaksoiskeskipakopumput

Yleiskuvaus Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Hydraulinen tehovalikoima kaikkiin käyttötarpeisiin
  • Kierukka ja kansilevyt: Valurauta ASTM A159 (2 413 bar)*
  • Juoksupyörä: Vähäsinkkinen piipronssi ASTM 876
  • Holkki: 304 Ruostumaton teräs

Bell & Gossettin VSX-sarjan kaksipuolisesti imevissä split case -pumpuissa on huoltovapaat laakerit, uusi yksiosainen tiiviste, saumaton pohjalevy, helposti kohdistettavat kytkennät, ja se vie 40 % vähemmän tilaa kuin perinteiset split case -pumput ja pystysuorat inline-pumput.

CFD-teknologian avulla pumpun suorituskyky pysyy samana missä tahansa laippakokoonpanossa. Tuloksena on, että putkien viemisessä on mahdollisimman paljon vaihtoehtoja ja että sen hydrauliikka sopii mahdollisimman laajasti jäähdyttimille, torneille ja yleisiin ja jakelupumppaustarpeisiin.

 

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Jäähdytys
Rakennusjärjestelmät Jäähdytys
Lämmitys
Building Systems Lämmitys
Paineenkorotus
Rakennusjärjestelmät Paineenkorotus
Vedensyöttö
Karja ja siipikarja Vedensyöttö
Jäähdytys
Rakennusjärjestelmät Jäähdytys
Lämmitys
Building Systems Lämmitys
Vedensyöttö
Karja ja siipikarja Vedensyöttö
Jäähdytys
Rakennusjärjestelmät Jäähdytys
Lämmitys
Building Systems Lämmitys
Rakennusjärjestelmät
Liikekiinteistöt Rakennusjärjestelmät
Hiili
Energia ja sähkö Hiili
Ydinvoima
Energia ja sähkö Ydinvoima
Vesivoima
Energia ja sähkö Vesivoima
Aurinkovoima
Energia ja sähkö Aurinkovoima
Vedenotto
Tuotanto Vedenotto
Asiakirjat ja työkalut