It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CD-sarja Godwin CD150M

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Lisävarusteet Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Dri-Prime® automaattinen itseimevä järjestelmä
  • Helppo kunnossapito käsittää nestetasojen ja suodattimien tarkistuksen
  • Mekaaninen kuivakäynti-/öljykylpytiiviste ja alhaisemmat kunnossapitokustannukset
  • Tiivisteen pinnat ovat kulutusta kestävää piikarbidia, joka varmistaa ongelmattoman käytön
  • Päästömääräykset täyttävät moottorit​

Suuri tilavuus, keskisuuri nostokorkeus, kyky käsitellä suurikokoisia kiintoaineita rakennustyömaita ja yleistä vedenpoistoa varten.

Godwin Dri-Prime® CD150M -pumpun virtausnopeus on jopa 520 m³/h, ja se pystyy käsittelemään halkaisijaltaan jopa 75 mm:n suuruisia kiintoaineita.

CD150M pystyy esitäyttämään itsensä automaattisesti 8,5 metrin imukorkeuteen asti. Automaattinen tai manuaalinen käynnistys/pysäytys saatavana asennetulla ohjauspaneelilla tai valinnaisella langattomalla etäkäytöllä.

Jatkuva kuivakäyttö on mahdollista Godwinin ainutlaatuisen mekaanisen nestekylpy-sulkurakenteen ansiosta. Kiintoaineiden käsittelykyky, kuivakäynti ja kannettavuus tekevät CD150M-pumpusta täydellisen ratkaisun vedenpoistoon, viemäreiden ohituksiin ja vedensiirtoon. 

Lisävalinnat

  • Diesel-, maakaasu- tai sähkömoottorikäyttöinen
  • Ruostumattomasta teräksestä (316 tai CD4MCu) valmistettu pumpun päätyrakenne korkean ja matalan pH:n käyttötarkoituksiin
  • Asennettuna maantieperävaunuun tai lavettijalustaan, joka sisältää polttoainesäiliön yön yli käyttöä varten.
  • Saatavilla ääntä vaimentavien kaappien kanssa
  • PrimeGuard-moottorinohjausjärjestelmä ja FST-teknologia (Field Smart Technology)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Diesel Standard
Malli 5
Malli 4
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Rating [hp]
75 hp
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
Standard Mount Diesel
Trailer
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[75] (3)
Critical / Quiet Enclosure
Malli 5
Malli 4
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
76
Electric Standard 60 Hz
Malli 5
Malli 4
Rating [hp] Electric 60 Hz
75
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
84
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Malli 5
Malli 4
Rating [kW] Electric 50 Hz
22
Rated Current [A] Electric 50 Hz
41
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Lisävarusteet

Lisävarusteet

Lisävarusteet

QD Putki ja kiinnikkeet

  • Kuumasinkittyä terästä, jonka vetolujuus on suuri
  • Pikaliitinjärjestelmä
  • 2–12" putkia, kiinnikkeitä ja sovittimia saatavilla

Peräkärryt

  • 3” pulttitappi (muita vaihtoehtoja saatavilla)
  • DOT LED-valot
  • Sähköjarrut
  • 6-nastainen, pyöreänastainen perävaunun liitin (muita vaihtoehtoja saatavilla)
  • Polttokenno (kiinteisiin dieselkäyttöisiin pumppuihin)

HDPE-putkistot

  • Vahva, kestävä, joustava ja kevyt
  • Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöiän odote
  • Säänkestävä

Aidot osat

Dri-Prime mekaaninen tiivistesarja

  •   Jokainen sarja sisältää viton-/SS-tiivisteet ja o-renkaat
  •   Toimii vakio- tai SS/CD4MCu-kokoonpanojen kanssa
  •   Diesel- tai sähkökäyttöyksiköille

Dri-Prime-dieselmoottorin suodatinsarja

  • Saatavilla dieselmoottoripumpuille
  • Saatavilla Tier 2, Tier 3, interim Tier 4 (iT4) ja Final Tier 4 (FT4) moottoreihin
  • Jokaisessa sarjassa on öljysuodatin, polttoainesuodattimet, ilmasuodattimet ja kompressorisuodatin (tarvittaessa)
  • Sarja sisältää kaikki huollossa tarvittavat suodattimet 

Dri-Prime 1–2 vuoden varaosasarja

  • Saatavilla Godwin Dri-Prime -pumppuihin
  • Sarjojen ostaminen on edullisempaa kuin osien ostaminen erikseen
  • Sarjat sisältävät yleisimmät kulutusosat, joita tarvitaan huolloissa ja korjauksissa ensimmäisten 1–2 pumpun normaalin käyttövuoden aikana
  • Jokaisessa sarjassa on Venturi-suihku ja suutin, kompressorilinja, hihna, O-renkaat, purkukuula/istukka tai läppä/tiiviste, tarkastustiivisteet ja PDF-piirustus, jossa näkyy jokaisen osan sijainti

Ejektorin huoltosarja

  • Saatavilla vakio- ja SS-kokoonpanoille
  • Jokainen sarja sisältää tuotteet, joilla korvata Venturi- ja sihtitiiviste
  • Sarjat mahdollistavat nopean osien vaihdon lyhyellä seisokilla
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Ohituspumppaukset
Työmaasovellukset Ohituspumppaukset
Lietteen pumppaus
Jätevesi > Lietteenkäsittely Lietteen pumppaus
Tuotteiden siirto
Tuotannon loppuvaihe Tuotteiden siirto
Tehostettu öljyntuotanto
Perinteinen tuotanto Tehostettu öljyntuotanto
Huleveden käsittely
Sade- ja tulvavesi Huleveden käsittely
Jätevesipumput
Jätevesi Jätevesipumput
Ohituspumppaus
Jätevesi Ohituspumppaus
Tulvaveden hätätyhjennys
Sade- ja tulvavesi Tulvaveden hätätyhjennys
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Sekaviemärit
Sade- ja tulvavesi Sekaviemärit
Vedenpoisto
Tuotanto Vedenpoisto
Vedenpoisto
Avolouhos Vedenpoisto
Kuivatelakan tyhjennys
Satamat ja laivaus Kuivatelakan tyhjennys
Alusten vedenpoisto
Satamat ja laivaus Alusten vedenpoisto
Kuivatelakan tyhjennys
Kaupallinen laivanrakennus Kuivatelakan tyhjennys
Vedenotto
Tuotanto Vedenotto
Ohitus- ja varapumppausratkaisut
Teollisuus yleisesti. Ohitus- ja varapumppausratkaisut
Virtojen ohjaaminen
Työmaasovellukset Virtojen ohjaaminen
Tulvaveden hätätyhjennys
Työmaasovellukset Tulvaveden hätätyhjennys
Merirakennus
Rakentaminen Merirakennus
Työmaasovellukset
Rakentaminen Työmaasovellukset
Tuotanto
Kaivokset Tuotanto
Avolouhos
Kaivokset Avolouhos
Maan alla
Kaivokset Maan alla
Vedenpoisto
Maan alla Vedenpoisto
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Tuotannon loppuvaihe
Öljy ja kaasu Tuotannon loppuvaihe
Perinteinen tuotanto
Öljy ja kaasu Perinteinen tuotanto
Työmaan kuivanapito
Työmaasovellukset Työmaan kuivanapito
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat