It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Variable Speed Pressure Booster Sets GV Muuttuvanopeuksiset paineenkorotinsarjat

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Technical Drawings Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet

Tekniset tiedot

  • Tuotto: maks. 750 m³/t
  • Nostokorkeus: maks. 160 m
  • Teho: maks. 37 kW
  • Suurin sallittu käyttöpaine: 16 baaria

Lowara GV -sarjan paineenkorotinsarjat ovat täysin automaattisia paineenkorotinsarjoja vedensyöttöön. Ne on varustettu 2-6 pumpulla (joista yksi voi olla palopumppu), paineantureilla ja ohjauspaneelilla, jossa on SD60-ohjain ja taajuusmuuttajakäyttö, jotka kaikki on kiinnitetty runkoon helppoa asennusta varten. Yhden pumpun nopeutta säädellään, ja muut pumput toimivat täydellä nopeudella. SD 60 -ohjaimella suorituskyvyn määrittäminen ja tarkistaminen on helppoa sekä paikan päällä että etänä Modbusin tai internetin kautta.

GV-sarja voidaan varustaa seuraavilla pumpuilla:

Pystyasenteiset e-SV-sarjan monivaihepumput (15–125)
e-NSC- ja e-SH-sarjan aksiaalisesti imevät pumput (32–80, pyynnöstä)

e-SV-sarjan pumpuilla varustetut GV:t on hyväksytty juomavesikäyttöön WRAS, ACS ja D.M. 174.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Specifications
GV
Delivery
up to 750 m³/h
Head
up to 160 m
Power
up to 37 kW
Maximum Operating Pressure
16 bar
Tekniikka

Technical Drawings

Toimialat ja sovellukset
Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochures

Technical Brochure