It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

TP 1 Lauhteenpoistopumppu

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet

Tekniset tiedot

  • Tuotto: maks. 0,45 m³/t
  • Suurin nosto: 5 m
  • Virtalähde: yksi- ja kolmevaiheinen, 50 Hz
  • Teho: maks. 0,03 kW
  • Suurin sallittu käyttöpaine: 10 baaria
  • Pumpattavan nesteen lämpötila: maks. 60 °C

TP 1 on lauhteenpoistopumppuyksikkö kattiloiden ja ilmastointijärjestelmien lauhduttamiseen.  Innovatiivisen pyöreän moottorirakenteen ansiosta yksikkö on erittäin tehokas ja hiljainen.

Suurimmat edut

  • Täydellinen, käyttövalmis yksikkö
    • Pumppu, säiliö, letku, kaapeli pistotulpalla, takaiskuventtiili ja hälytyslähtö
  • Kompakti ratkaisu, helppo saada sopimaan mihin tahansa
  • Minimaalinen energiankulutus
  • Täysin automaattinen ja tukkeutumaton
  • Helppo asennus liuskajousisovittimella
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Specifications
TP 1
Delivery
up to 0.45 m³/h
Head
up to 5 m
Power Supply
both single and three-phase 50 Hz
Power
up to 0.03 kW
Maximum operating pressure
10 bar
Temperature of pumped liquid
to 60 °C
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Lämmitys
Building Systems Lämmitys
Jäähdytys
Rakennusjärjestelmät Jäähdytys
Jäähdytys
Rakennusjärjestelmät Jäähdytys
LVI
Asuinrakennukset LVI
Jäähdytys
Rakennusjärjestelmät Jäähdytys
LVI
Asuinrakennukset LVI
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Brochures

Manuals