It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumppaamo-ohjaimet SmartRun®-pumppaamo-ohjain

Yleiskuvaus Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Parempi pumppauksen luotettavuus
  • Patentoitu energiankulutuksen minimoija säästää jopa 30 %
  • Helppo käynnistää
  • Esiohjelmoitu ja optimoitu Flygt N -pumpuille
  • Pumpun, pumppukaivon ja putken puhdistus
  • Sopii käytettäväksi dupleksi- ja tripleksipumppaamoissa

NOPEUDENSÄÄTÖ HELPOMPAA KUIN KOSKAAN AIEMMIN

Haluamme esitellä SmartRun™-pumppaamo-ohjaimen pumppaamoihin, joissa on enintään kolme vuorottelevaa pumppua. Tämä pumppuohjainyksikkö on keskeinen osa Experior™-malliston tuotevalikoimaa. Sen ansiosta pumppu voi pitää huolta itsestään tarvittaessa vapauttaen epäpuhtauksia ja avaten tukoksia, asettaen ihanteellisen nopeuden energiatehokkuuden ja kustannussäästöjen osalta sekä vaihtaen tietoja ulkoisten valvontalaitteiden kanssa mielenrauhan saavuttamista varten.

SmartRun™

Älykäs SmartRun-ohjaus yhdistää taajuusmuuttajan kehittyneet ominaisuudet yksinkertaiseen ja helppokäyttöiseen ohjaimeen. Esiohjelmoituna on joitakin jätevesipumppauksen avaintoimintoja ja esiasetettuna joitakin parametreja. Osa toiminnoista, kuten energian minimointi ja puhdistustoiminnot, ovat adaptiivisia, mikä takaa pumppaamon optimoituna pysymisen, vaikka järjestelmään olisi tehtävä muutoksia.

SmartRun vie luotettavuuden ja tehokkuuden täysin uudelle tasolle vastaamalla pumpun puhdistuksesta, putkien puhdistuksesta ja paineiskujen pienentämisestä älykkäillä pehmeillä käynnistyksillä ja pysäytyksillä Integroitu älykkyys ja nopeudensäätely tarkoittavat, että kyseessä on täydellinen pari Flygt N -pumpuille – yhdessä ne voivat säästää energiaa jopa 50 %.

Se pystyy siihen, mitä muut yrittävät. SmartRun™ ​– N-pumpun optimointiin!

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Asiakirjat