Yleiskuvaus
KORKEA HYÖTYSUHDE
Uudelleensuunniteltu hydrauliikka, joka ylittää ErP 2015-tason selkeästi, sekä IE3-mottorit luovat perustan erittäin alhaisille käyttökustannuksille. Käyttökustannusten optimoimiseksi entisestään e-NSC voidaan varustaa nopeudensäätöön tarkoitetulla Hydrovar-pumppuohjaimella (45 kW asti). Asennuksissa, joissa tuottotarpeessa on suurta vaihtelua, tällä yhdistelmällä voidaan saavuttaa jopa 70 prosentin energiasäästöt kiinteänopeuksiseen pumppuun verrattuna.
PITKÄ KÄYTTÖIKÄ JA HELPPO KUNNOSSAPITO
Kestävä rakenne, erikokoiset laakeripesät ja vaihdettavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kulutusrenkaat takaavat pitkän käyttöiän. e-NSC-pumput on suunniteltu myös helppoa kunnossapitoa varten, ja kaikki huollettavat kohdat ovat helposti saavutettavissa seisonta-aikojen lyhentämiseksi.
JUURI OIKEA KOKOONPANO
e-NSC on oikea ratkaisu tuhansille nesteille. Materiaalivaihtoehtoja on tarjolla aina valuraudasta ruostumattomaan duplex-teräkseen sekä erilaisia mekaanisia tiivistevaihtoehtoja.
Aksiaalisesti imevät e-NSC-pumput ovat saatavilla kolmena kokoonpanona:
- Runkoasennus (pelkkä akseli tai täydellinen sisältäen kytkennät ja moottorin)
- Akselinjatke
- Suoraan kytketty, pieni tilantarve
Aksiaalisesti imevien pumppujen uusi taso
Aksiaalisesti imevissä Lowara e-NSC -pumpuissa yhdistyvät korkea hyötysuhde ja suuri joustavuus asennuksen, materiaalivaihtoehtojen ja lämpötilojen osalta. Tämä tekee e-NSC-pumpusta luonnollisen valinnan veden siirtämiseen, vesikiertoisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, palonsammutusjärjestelmiin sekä monenlaisiin teollisuuden käyttötarkoituksiin.