Elektroniker für Betriebstechnik / Elektriker (m/w/d)

Operations | Herford, Nordrhein-Westfalen, Germany
Työpaikan tiedot Käytä
Työpaikan tiedot

     

  

   

   

Xylem zīləm|  

1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben bringt;  

2) Ein weltweit führendes Unternehmen der Wassertechnologie.  

Die weltweiten Wasserprobleme werden immer größer und stellen uns ständig vor neue Herausforderungen. Bis 2025 werden 1,8 Milliarden Menschen in Ländern oder Regionen mit absoluter Wasserknappheit leben. Wir sind ein globaler Fortune-1000-Wassertechnologieanbieter mit knapp 22.000 Mitarbeitenden und einer Mission: unseren Kunden durch innovative Technologielösungen und unser Fachwissen bei der Lösung von Wasserproblemen zu helfen. Wir sind der weltweit führende Anbieter effizienter, innovativer und nachhaltiger Wassertechnologien, die dafür sorgen, dass unser Wasser optimal genutzt, verwaltet, erhalten und wiederverwendet wird.   

Wedeco gehört zur Xylem Gruppe und wurde 1976 in Herford gegründet, um chemiefreie und umweltfreundliche Wasseraufbereitungstechnologien zu entwickeln, einschließlich UV-Licht- und Ozonsysteme. UV-Desinfektionssysteme finden sich in einer Reihe von Anwendungen, einschließlich Wasseraufbereitung und Aquakulturen. Ozon-Desinfektionssysteme finden Anwendung in Trinkwasser, Abwasser, Prozesswasser, Produktpolitur, Bleiche, Ozonolyse/Synthese und Desodorierung.  

   

Überblick zur Position:  

   

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)  

   

Verantwortlichkeiten:  

   

  • Du montierst Schaltschränke, Kabelkanäle und elektrische Komponenten auf Rahmen und in Containern
  • Du übernimmst die mechanische Bearbeitung von Schaltschränken und Gehäusen
  • Du bestückst und verdrahtest Montageplatten und Anlagen nach Schaltplan
  • Du unterstützt beim Erstellen und Ausarbeiten von Arbeitsanweisungen

   

Qualifikationen:  

   

  • Ausbildung zum Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik, Elektriker (m/w/d) oder vergleichbar
  • Gute Kenntnisse im Bereich Anlagen- und Schaltschrankbau sind von Vorteil
  • Du arbeitest selbständig und verantwortungsbewusst
  • Mit Deinem Teamgeist unterstützt Du Deine Kollegen in der Gruppenarbeit
  • Du verfügst über gute Deutschkenntnisse (B2 oder besser) in Wort und Schrift

   

Mit uns gewinnst Du:  

   

  • 30 Tage Urlaub
  • 39 Stunden pro Woche in Vollzeit mit flexiblen Arbeitszeiten
  • Flache Hierarchien und eine Kultur der offenen Tür ermöglichen freies Arbeiten
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Eine fachgerechte Einarbeitung sowie regelmäßige Feedbackgespräche helfen bei der Weiterentwicklung
  • Mit internen und externen Trainings qualifizieren wir Dich bestmöglich für Deine Position
  • Arbeiten in einem Team mit KollegInnen aus aller Welt
  • Fahrrad oder E-Bike Leasing
  • Eine Kantine zur Verpflegung vor Ort
  • Kostenfreie Getränke
  • Vielfalt an Möglichkeiten sich auch sozial zu engagieren

   

   

Für Rückfragen steht Britta Reimann, Corporate Recruiter, gerne unter +49 152 22832510 zur Verfügung.  

   

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

   

Xylem ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Personalentscheidungen werden ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, nationale oder ethnische Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Alter, Behinderung, geschützten Veteranenstatus oder andere gesetzlich geschützte Merkmale getroffen.  

   

   

   

   

   

  
  
Hae nyt
Käytä