Järkevä bisnes edellyttää järkeviä tuotteita

Kysyimme asentajilta kotitalouskäyttöön tarkoitetuista kiertovesipumpuista. Vastaus oli selkeä: ”Antakaa meille älykkäämpi vaihtoehto, jossa yhdistyy korkea hyötysuhde, yksinkertaisuus ja luotettavuus yhdessä kustannustehokkaassa paketissa.” 

Lowaran ecocirc-kiertovesipumput ottavat tämän haasteen vastaan. Kattavasta pumppusarjasta löytyy mallit niin pieniin kuin suuriinkin kiinteistöihin, lämmitykseen ja jäähdytykseen, kuuman käyttöveden kierrätykseen sekä lattialämmitys-, aurinkolämpö- ja muihin järjestelmiin, joissa on termostaatilliset patteriventtiilit. ecocirc-pumput ovat juuri sellaisia kuin asentajat ovat toivoneet!

Lowara ecocirc ja ecocirc+ – älykkäämpää käyttäjille, älykkäämpää asentajille

  • veden kierrättäminen lämmitys-, ilmastointi- ja käyttövesijärjestelmissä, pienet kiinteistöt
  • 14 mallia ja useita ohjaustiloja
  • tehokkaat hiiliharjattomat moottorit, jotka mahdollistavat jopa 80 % energiansäästön perinteisiin kiertovesipumppuihin verrattuna. (EEI ≤ 0,18)
  • varustettu hälytyksillä ja kuivakäyntisuojalla

 

ecocirc – Yksi säätönuppi, kolme säätötapaa

ecocirc – Yksi säätönuppi, kolme säätötapaa

Ecocirc-sarjan perusmallisto koostuu 28 mallista, jossa on mukana vaihtoehdot joko valuraudasta- tai ruostumattomasta teräksestä valmistetuille pumppupesille. Se on kompakti ja helppo asentaa, ja sen kaikissa malleissa on ”one turn”-nuppi, jolla säädetään ohjaustapaa ja nopeuden asetuksia. Siinä on yleissopiva pistokeliitäntä, automaattinen ilmanpoisto ja monivärinen LED vakiona.

ecocirc+ – älykkyyttä ja energiansäästöä

ecocirc+ – älykkyyttä ja energiansäästöä

Näissä 14 mallissa on samat toiminnot kuin perusmallin ecocirc-pumpuissa, ja lisäksi niissä kaikissa on kolminumeroinen näyttö, langaton Bluetooth®-yhteys ulkoiseen valvontaan sekä yötila ja eAdapt, joka analysoi verkostoa ja mukauttaa pumpun automaattisesti optimaalisiin asetuksiin vähentäen siten virrankulutusta jopa 80 %.

ecocirc N – käyttövedelle

ecocirc N – käyttövedelle

Ecocirc N on rst-pesäinen kiertovesipumppu käyttöveden kierrätykseen, automaattisella ohjauksella –tehokkuutta yksinkertaisessa ja kompaktissa paketissa.

Lowara ecocirc® XL ja XL plus – koko tuottoalueen kattavuus vain muutamalla mallilla

  • kiertovesipumput suurille kiinteistöille
  • kuuma- ja kylmävesijärjestelmiin, mukaan lukien käyttövesisovellukset sekä maalämpö- ja aurinkoenergiajärjestelmät (lämpötila-alue on -10 °C … +110 °C)
  • korkean hyötysuhteen ECM-moottorilla ja nesteosalla
  • yksi malli sopii useaan eri järjestelmään
  • saatavana yksi- ja kaksipesäisinä (myös rst-mallit)

ecocirc_XL_XLPlus_2300px.jpg

ecocirc XL – nopea asentaa ja miellyttävä käyttää

ecocirc XL perusversio, joka kommunikoi analogisilla signaaleilla. Selkeä käyttöpaneeli suurilla numeroilla ja symboleilla helpottaa arvojen lukemista myös pimeässä lämmönjakohuoneessa. Säätötavat: automaattinen suhteellinen paine, vakiopaine, vakionopeus ja yöpudotus.

Integroitu kuivakäyntisuoja pysäyttää pumpun ennen kuin vaurioita ehtii syntyä. Hälytykset ja vikailmoitukset tulevat näytölle ja tallentuvat lokiin, jolloin tapahtumatiedot ja -ajankohta ovat aina nähtävillä. Kaksi analogista tuloa (4–20 mA / 0–10 V), digitaalitulo käyntiin/seis, digitaalinen signaalilähtö ja AUX-tuloliitäntä lämpötila-anturia varten.

ecocirc XLplus – lisää varustelua perusmalliin

ecocirc XLplus-mallissa on kaikki samat perusominaisuudet kuin XL-mallissakin. Lisäksi siinä on mahdollista tehdä edistyneitä asetuksia web-käyttöliittymän kautta. Lisäämällä WiFi-moduuli XL plus -pumpun asetukset voidaan säätää langattomasti kannettavalla tietokoneella sekä tabletin tai älypuhelimen kautta. XL plus kommunikoi myös taloautomaatiojärjestelmän kanssa Modbus RTU:n ja BACnetin kautta (käyttötietoja tallennetaan jatkuvasti, jotta asetusten optimoiminen helpottuu).