It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Spektron-UV-desinfiointivedenpuhdistusjärjestelmä

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Sopii juomaveden desinfiointiin ja teollisiin sovelluksiin, joissa virtausnopeus on 0,5 - > 4 000 m³/t.
  • Suorituskyky todistettu huipputason myrkyllisyyskokeella USEPAn UVDGM (2006) -standardin sekä DVGW- ja ONORM-sertifioinnin vaatimusten mukaisesti
  • Suurtehoinen Ecoray UV-lamppu ja virranrajoitintekniikka
  • OptiDose-ohjaus – Xylemin todelliseen voimakkuuteen perustuva Wedeco-ohjausfilosofia
  • EcoTouch, käyttäjäystävällinen UV-järjestelmän ohjain SCADA-tiedonsiirtojärjestelmällä
  • Kemikaaliton, automaattinen, mekaaninen pyyhinjärjestelmä
  • ÖNORM-sertifioitu UV-valon voimakkuuden anturi
  • OptiCone™-virtauksenohjain

Mittavasti testattu ja kestävä

Wedeco Spektron-sarja on todistetusti toimiva, energiatehokas UV-ratkaisu juomaveden, prosessiveden ja muiden sellaisten nesteiden desinfiointiin, joiden UV-läpäisysuhde on korkea. Järjestelmiä on asennettu yli 2 000 ympäri maailman. Xylemin Wedeco Spektron -UV-järjestelmät täyttävät mittavien testien perusteella Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston UV-desinfiointiohjekirjan (USEPA:n UVDGM, 2006), ja ne on sertifioitu saksalaisen DVGW- ja itävaltalaisen ONORM-standardien mukaan.

Mittava validointi takaa erinomaiseksi todetun desinfioinnin tehon laajalla patogeenivalikoimalla, mukaan lukien loiset (esim. kryptosporidium ja giardia), bakteerit (esim. E. coli, Salmonella typhii, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa) ja virukset (esim. poliovirus, norovirus ja rotavirus). More than 99.99% of all pathogens can be rendered harmless in a fraction of a second without affecting the taste or odor of the water.

Koska kyseessä on puhtaasti fyysinen desinfiointiratkaisu ja 100-prosenttisesti kemikaaliton, UV:hen ei liity haitallisten sivutuotteiden, kuten trihalometaanien (THM) ja haloetikkahappojen (HAA) muodostumisen riskiä. Lisäksi Spektron automaattinen pyyhinjärjestelmä toimii ilman kemiallisia puhdistuslisäaineita.

UV-tekniikka on turvallisempi työntekijöille, yhteisölle ja ympäristölle. UV-desinfiointia käytettäessä vältetään vaarallisten kemikaalien paikan päällä varastoimiseen ja käsittelemiseen liittyvät riskit. Se suojaa laitosta ja ympäröivää yhteiskuntaa tapaturmaisilta vuodoilta.

Lisäksi anturiohjattu OptiDose valvoo käyttöolosuhteita reaaliaikaisesti, mukaan lukien virtaus, UV-läpäisysuhde ja UV-valon voimakkuus. Sitten OptiDose säätää toimivaksi todistetulla logiikkaohjauksella energiankulutuksen annostusta varten tarvittavaan minimiin. Prosessiparametreista ei tehdä olettamuksia, mikä takaa kustannussäästöt ja desinfiointivarmuuden aina.

Erinomainen teho ja mukautuvuus

Spektron-yksiköissä käytetään taloudellisuuden parantamiseksi ja kestävyyden maksimoimiseksi Xylemin Wedecon pienpaineisia, suurtehoisia Ecoray-UV-amalgaamilamppuja ja -virranrajoittimia. Käytettäessä yhdessä säädettävätehoisen vaihtoehdon kanssa Ecoray-tekniikka tuottaa erinomaisen energiatehokkuuden kaikissa toimintaolosuhteissa. Erityisesti himmennetyssä tilassa ne säästävät energiaa keskimäärin jopa 20 % olemassa oleviin tekniikoihin verrattuina. Ecorayn 600 watin (W) lamppu on myös energiatehokkaampi kuin keskipainelamput, mikä alentaa entisestään energiakustannuksia. Pienemmän elohopeapitoisuuden ansiosta Ecoray-lamput ovat myös vakaampia ja ympäristöystävällisempiä – Spektron-yksiköiden ympäristöystävällinen ominaisuus, joka auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä.

Spektron-UV-järjestelmä on saatavissa useina kokoina (14 x CE, 10 x cUL standardi), minkä ansiosta se voidaan räätälöidä sopimaan asiakkaan virtaama-alueeseen. Patentoitu OptiCone-virtauksenohjain lähes mitätöi tuloputkiston olosuhteiden vaikutuksen ja yksinkertaistaa siten kokoonpanovaatimuksia.

Lisäksi järjestelmät voidaan asentaa eri suuntiin (vaakaan, pystyyn, lähtölaippakiertoon). Useiden erilaisten toimintatilan valintakytkinten, kaappityyppien ja SCADA-tiedonsiirtojärjestelmätyyppien ansiosta Spektron-sarja on helppo räätälöidä erilaisten käyttöpaikkavaatimusten mukaan.

Wedeco Spektron-UV-järjestelmät maksimoivat käytettävyyden ja minimoivat huollon tarpeen. EcoTouch-ohjain yhdistää kaikki anturisignaalit, hälytykset, SCADA-yhdistettävyyden ja takaisinkytkentäisen OptiDose-säädön, minkä ansiosta valvonta ja ohjaus on helppoa. Automaattinen pyyhinjärjestelmä pitää putket puhtaina ja minimoi manuaalisen puhdistuksen tarpeen. Ecoray UV-lampuilla on 14 000 tunnin käyttöaikatakuu, mikä vähentää lamppujen huoltotarvetta.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

 
 
General Information
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
UV transmittance range in % (1cm)
70 - 98
70 - 98
80 - 98
80 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
6.6
10.2
29.2 /128
42 /185
49 / 0.31
101 / 0.64
152 / 0.96
223 / 1.41
390 / 2.47
670 / 4.25
1247 / 7.9
1795 / 11.38
2100 / 13.3
4156 / 26.6
Validation type
DVGW, ONORM
DVGW
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
 
 
UV Lamps and Monitoring System
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Lamp technology
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Power per lamp
50
70
210
330
290
290
230
290
290
290
290
290
600
600
Number of lamps per row
1
1
1
1
1
2
3
3
4
6
8
12
12
24
Lamp life (hours)
12000
12000
12000
12000
14000
14000
12000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
UV intensity monitoring
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
Control philosophy
constant output (100% power) 
constant output (100% power) 
constant output (100% power)
constant output (100% power)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
Individual lamp monitoring
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Lamp certification
-
-
 
 
UV Reactor
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
UV reactor protection class
IP 65
IP 65
IP54
IP54
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
Cleaning system
no
no
no
no
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
Reactor material
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Flange size
R 1 1/2"
R 2"
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200/ DN 300
DN 250/ DN 350
DN 300 / DN 450
DN 350 / DN 500
DN 500
DN 700
Reactor length (m / in) approx.
430
520
1256
1660
1660 / 65.3
1665 / 65.5
1607
2010
2061
2283 /89.9
2501/ 98.5 2369 / 93.27
2389/ 94.1 2369 / 93.27
2710
2732
Maximum operating pressure (bar/PSI)
16 / 232
16 / 232
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
Operating temperature (C/F)
5 - 45°C (41-113°F)
5 - 45°C (41-113°F)
5 – 30 °C (41 – 86°F)
5 – 30 °C (41 – 86°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
 
 
UV System Control Cabinet
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Ballast type
electronic constant output (100% power) 
electronic constant output (100% power) 
electronic constant output (100% power)
electronic constant output (100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Controller
Ecotouch
Ecotouch
Microprocessor
Microprocessor
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
UV system control cabinet material
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
UV electrical standards
CE
CE
CE
CE
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Common outputs
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
UV system control cabinet scada communication
Yes (option)
Yes (option)
no
no
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Power consumption (kW) approx.
.1
.12
0.25
0.38
0.53
0.85
1.0
1.18
1.5
2.2
2.8
4.0
8.4
16.6
Supply voltage (V / V / Hz)
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
231 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
232 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
233 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
UV Electrical Requirements
-
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
Protection Class
IP 65
IP 65
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Jätevesijärjestelmät
Rakennusjärjestelmät Jätevesijärjestelmät
Lämpimän käyttöveden kierrätys
Rakennusjärjestelmät Lämpimän käyttöveden kierrätys
Desinfiointi
Puhdas vesi Desinfiointi
Desinfiointi
Puhdas vesi Desinfiointi
Desinfiointi
Sade- ja tulvavesi Desinfiointi
Desinfiointi
Jätevesi Desinfiointi
Desinfiointi
Uudelleenkäyttö Desinfiointi
Jäähdytys
Rakennusjärjestelmät Jäähdytys
Merirakennus
Rakentaminen Merirakennus
Kaupalliset uima-altaat
Uima-altaat ja vapaa-ajan kohteet Kaupalliset uima-altaat
Desinfiointi
Puhdas vesi Desinfiointi
Desinfiointi
Sade- ja tulvavesi Desinfiointi
Desinfiointi
Jätevesi Desinfiointi
Desinfiointi
Uudelleenkäyttö Desinfiointi
Jäähdytys
Rakennusjärjestelmät Jäähdytys
Merirakennus
Rakentaminen Merirakennus
Kaupalliset uima-altaat
Uima-altaat ja vapaa-ajan kohteet Kaupalliset uima-altaat
Rakennusjärjestelmät
Liikekiinteistöt Rakennusjärjestelmät
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Jäteveden uusiokäyttö
Kunnallinen vesihuolto Jäteveden uusiokäyttö
Jälkikäsittely
Uudelleenkäyttö Jälkikäsittely
Vedenotto
Tuotanto Vedenotto