It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ICEAS edistyksellinen panospuhdistamo

Yleiskuvaus Järjestelmän osat Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Jatkuvavirtauksinen biologinen puhdistusjärjestelmä, jossa on integroitu, yksinkertaistettu prosessikokoonpano
  • Virtaamakapasiteetti 100–300 000 m3/päivä ja pystyy käsittelemään suuria virtaaman vaihteluita, jopa 6-kertaisen kuivan sään virtaamaan (DWF) verrattuna
  • Minimoi energiankulutuksen jopa 50 %:lla
  • Pieni tilantarve
  • Yksinkertainen, intuitiivinen, aikaperusteinen ohjaus ja suuntausseurantamahdollisuus
  • Poistaa typpeä ja fosforia
  • Voidaan käyttää yhtenä altaana, mikä helpottaa huoltoa ja/tai mahdollistaa alennuksen, jos laitos toimii sille suunniteltua alemmalla kuormituksella
  • Toimivaksi todettu lähes 1 000 käyttökohteessa, ja prosessitakuita saatavilla

Yksinkertaistettu toiminta ja luotettavat tulokset

Xylemin edistyksellinen Sanitaire ICEAS -panospuhdistamo on jatkuvavirtauksinen biologinen puhdistusjärjestelmä, joka tarjoaa useita etuja perinteisiin aktiiviliete- ja muihin panospuhdistamoihin verrattuna, sillä se yhdistää ilmastuksen, selkeytyksen ja säädön yhteen säiliöön. Se on täysin automatisoitu ja sisältää täysin integroidun prosessikokoonpanon, johon sisältyvät ilmastusjärjestelmä, puhaltimet, pumput, sekoittimet, dekantterit, valvonta- ja säätölaitteisto sekä kattava prosessinohjausjärjestelmä.

ICEAS edistyksellinen panospuhdistamo on suunniteltu vähentämään järjestelmän monimutkaisuutta. Toisin kuin perinteisissä aktiivilietelaitoksissa, ensiö- ja toisioselkeytysaltaita tai paluulietepumppuja ei tarvita. Koko puhdistus tapahtuu yhdessä altaassa. Jatkuva sisäänvirtaus jakaa virtaamien ja kuormitusten vaihtelut tasaisesti kaikkien altaiden kesken. Tämä yksinkertaistaa päivittäisiä toimintoja ja toiminnallisia muutoksia ja mahdollistaa yhden altaan käytön alhaisilla virtaamilla ja huollon aikana.

Älykkäästi suunniteltu prosessinohjausjärjestelmä sekä yksinkertainen, intuitiivinen, aikaperusteinen ohjaus ja suuntausseurantamahdollisuus antavat täydellisen yleiskuvan järjestelmästä, jonka avulla on helppo optimoida laitoksen suorituskyky, ennustaa huollot ja alentaa käyttökustannuksia. Tämä poistaa monimutkaisuuden panospuhdistamoista.

Xylemin ICEAS edistyksellinen panospuhdistamo pystyy käsittelemään 100–300 000 m3 vettä päivässä. Ainutlaatuisen altaan rakenteen ja aktiivisesti ohjatun dekantterin ansiosta ICEAS edistyksellinen panospuhdistamo voidaan rakentaa niin, että se voi käsitellä jopa kuusi kertaa keskimääräisen päivittäisen virtaaman ja takaa erinomaisen purkuveden laadun koko virtausalueella. ICEAS edistyksellinen panospuhdistamo voidaan myös suunnitella poistamaan typpi ja fosfori jätevedestä biologisella ravintoaineiden poistoprosessilla.

Tehokas koko käyttöiän ajan

Xylemin ICEAS edistyksellinen panospuhdistamo vähentää energiankulutusta jopa 50 % erittäin tehokkaiden ilmastushilojensa ja puhallintekniikkansa sekä huipputason hallintalaitteiden ja instrumentaation ansiosta, joissa käytetään innovatiivisia algoritmeja, joilla prosessia hallintaan.

Xylemin Sanitaire jatkuvan sisäänvirtauksen jakelutekniikkaa käytettäessä huippukuormitus jakautuu kaikkiin altaisiin. Tämä yksinkertaistaa käyttöä ja säästää jopa 30 % kokonaistilasta. ICEAS edistyksellinen panospuhdistamo on rakenteeltaan kompakti. Sen ansiosta ennakkopääomakulut ovat alhaisemmat, koska maata tarvitaan vähemmän ja maa- ja vesirakennuskulut ovat alhaisemmat. 

Lähes 1 000 ympäri maailman asennetun kokoonpanon kokemuksella Xylemin suunnittelutiimi pystyy suunnittelemaan optimoidun, joustavan ratkaisun, joka täyttää sekä voimassa olevat että tulevat vaatimukset.

Xylemin ICEAS edistykselliset panospuhdistamot ovat myös jatkuvasti optimoidut Xylemin OSCAR prosessin suorituskyvyn optimoijan ansiosta. OSCAR sovittaa tarkan energiankulutuksen dynaamiseen käsittelytarpeeseen ja takaa, että energiaa käytetään oikea määrä. Lisäksi saatavilla on edistyksellisiä toimintoja, kuten automatisoitu lietteen iän valvonta (SIMS), ammoniakin valvonta, raportointityökaluja ja SCADA.

Järjestelmän osat

Järjestelmän osat

Puhaltimet

Puhaltimet

Saatavilla on monipuolinen valikoima puhallinteknologioita kaikkiin ilmastustarpeisiin. Nämä luotettavat, energiatehokkaat ja helposti huollettavat puhaltimet optimoivat diffuusioilmastusjärjestelmät.

Ilmastimet

Ilmastimet

Jätevedenpuhdistusprosesseissa ilmastus auttaa tuottamaan hyvän aerobisen ympäristön mikrobien orgaanisen aineksen hajottamista varten. Ilmastuksen katsotaan olevan eniten energiaa kuluttava prosessi jätteenpuhdistuslaitoksissa, sillä se kuluttaa jopa 65 % laitoksen kokonaisenergiantarpeesta. Xylemin laaja valikoima ilmastimia, niin hienokupla-, keraamisia kuin karkeakuplailmastimia, on ajan myötä osoitettu toimiviksi yli 22 miljoonan ympäri maailman asennetun yksikön voimalla. Xylemin kattava asiantuntemus erilaisista käyttöalueista takaa oikean tuotteen ja optimaalisen rakenteen valinnan. Tuloksena on järjestelmiä, jotka ovat todistetusti luotettavia pitkäaikaisesti ja alhaisimmin kokonaisomistuskustannuksin.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

General Information
ICEAS – edistyksellinen panospuhdistamo
Flow rate
0.1 to 100+ MGD (300 to 300,000+ m3/d) typical
Applications
Removal of BOD, TSS, Ammonia, TN, and TP
Typical pretreatment
Coarse screen and grit removal
Batch or continuous feed
Continuous feed
Capable of operation with single tank
Yes
Variable decant periods
Yes, allows reduction in cycle time to treat higher hydraulic loads without reducing the aeration period
Pre-react zone as high F:M selector
Yes
Peak hydraulic capacity
Can accommodate 6 x average dry weather flow, due to variable decant time and continuous flow design
Shop oxygen transfer test
Included
Typical effluent without tertiary filter
<10 mg/l BOD and TSS, <5 mg/l TN, <1 mg/l TP
Possible effluent with tertiary filter
<5 mg/l BOD and TSS, <3 mg/l TN, <0.1 mg/l TP
Aeration efficiency achievable
6 to 10 lb O2/hr/bHp (4 to 6 kg O2/hr/kW)
Single source of all key equipment
Yes, design and supply of aeration and mixing equipment, pumps, blowers, valves, instruments, and controls into a single optimized package
Performance warranties
Guarantees for effluent quality or energy consumption available
Decanter
ICEAS – edistyksellinen panospuhdistamo
Decanter material
304 or 316 SS
Type of decanter
Active, Mechanically Driven
Actuator
Electro-mechanical screw jack with variable speed motor
Weir visible from basin side wall
Yes, operator can visually observe discharged effluent quality
Parts requiring maintenance accessible from the walkway
Yes, routine maintenance can be performed without draining basin or taking unit out of service
Scum guard to exclude floatable solids
Yes, scum excluded during entire decant cycle
Fail safe overflow protection in case of power outage
Yes, decanter parked above top water level acts as an emergency overflow
Seals and bearings
Maintenance free, synthetic type
Instrumentation
ICEAS – edistyksellinen panospuhdistamo
Float and level switches
Flygt LTU-40 level transducer and ENM-10 float switch
DO sensor
YSI/WTW model FDO 700 IQ
TSS
YSI/WTW model ViSolid 700 IQ
WAS flow meter
Xylem MJK Products model MagFlux 7200
Ammonia and nitrate sensors
YSI/WTW model VARiON Plus 700 IQ
Terminal / controller
YSI/WTW model 2020 IQ Sensor Net
Influent Control Valves
ICEAS – edistyksellinen panospuhdistamo
Requirement
Not Required
Aeration Equipment
ICEAS – edistyksellinen panospuhdistamo
Types of aeration equipment
Typically includes Fine Bubble Aeration (Gold Series membrane diffusers or Silver Series II membrane disc diffusers); Coarse Bubble Aeration optional (Stainless steel wide band diffusers), Retrievable Grids optional (Eco-lift retrievable aeration gird)
Air Control Valves
ICEAS – edistyksellinen panospuhdistamo
Types of air control valves
Wafer type butterfly valves with electric motor actuator typical
Submersible Mixers
ICEAS – edistyksellinen panospuhdistamo
Types of submersible mixers
Flygt 4600 Series
Waste Sludge Pumps
ICEAS – edistyksellinen panospuhdistamo
Types of sludge pumps
Flygt submersible non-clog type
Controls, MCC, SCADA
ICEAS – edistyksellinen panospuhdistamo
Types of controls
OSCAR process performance optimizer
Blowers
ICEAS – edistyksellinen panospuhdistamo
Types of blowers
Positive displacement or centrifugal
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Jätevesijärjestelmät
Rakennusjärjestelmät Jätevesijärjestelmät
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Jätevesijärjestelmät
Rakennusjärjestelmät Jätevesijärjestelmät
Jätevesi
Asuinrakennukset Jätevesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Jätevesijärjestelmät
Rakennusjärjestelmät Jätevesijärjestelmät
Jätevesi
Asuinrakennukset Jätevesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Jälkikäsittely
Uudelleenkäyttö Jälkikäsittely
Jäteveden uusiokäyttö
Kunnallinen vesihuolto Jäteveden uusiokäyttö
Tuotannon loppuvaihe
Öljy ja kaasu Tuotannon loppuvaihe
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut