It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Takaisin: Painovoimaiset massasuodatinjärjestelmät
Yleiskuvaus Järjestelmän osat Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Painovoimainen suodatusjärjestelmä, joka käyttää energiaa ja vettä tehokkaasti
  • Kustannustehokas ja energiatehokas 
  • Laajennettu tuki, johon sisältyvät koetestaus ja asennusneuvonta

Räätälöity järjestelmä, joka täyttää käyttökohteen ja lupavaatimukset

Xylemin Leopold Filterworx -tehosuodatin on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Xylem on ollut johtava painovoimasuodatusjärjestelmien valmistaja jo vuosikymmenten ajan.  Filterworx-suodattimen useat osat – suodatinpohjat, suodatinainekaukalot, kanava, tekninen suodatinaine, vastavirtahuuhtelukourut ja järjestelmän ohjaimet – yhdistyvät yhdeksi painovoimaiseksi suodatusjärjestelmäksi, joka vastaa parhaiten käyttökohteen ja lupavaatimuksia.

Xylemin insinöörit kehittävät yhteistyössä asiakkaiden kanssa kustannustehokkaan, energiatehokkaan ja erittäin suorituskykyisen järjestelmän.  Suunnittelun yhteydessä arvioidaan tuloveden ominaisuudet, valitaan ominaisuuksiltaan paras suodatinaine sekä määritetään optimaaliset kuormitusnopeudet, rakennekokoonpano ja vastavirtahuuhteluprosessi. Tämä maksimoi suodattimen huuhteluvälit ja minimoi kustannukset ja jäteveden tuoton.

Oikeat komponentit ja vahva tuki

Jokainen suodattimen osa suunnitellaan energia- ja vesitehokkuuden pohjalta.  Xylemin tasapohjainen kanavasuodatin vähentää kaivamistarvetta ja yksinkertaistaa uudisrakentamista, kun taas kourut auttavat säästämään suodatinainetta.  Filterworx-ohjausjärjestelmä valvoo jatkuvasti suodoksen laatua ja suodatuspatjan olosuhteita, ja Xylem voi toimittaa antrasiitista valmistettua suodatinainetta, jonka tasaisuuskerroin on alan pienin.

Järjestelmän osat

Järjestelmän osat

Vastavirtahuuhtelukourut

Xylemin lasikuituisia Leopold-vastavirtahuuhtelukouruja käytetään vesi- ja jätevesisuodattimissa tasaiseen pesuveden poistoon vastavirtahuuhtelun aikana. Tiiviisti laminoidusta lasikuituvahvisteisesta muovista valmistetut Xylemin kourut ovat kestäviä, korroosionkestäviä, vahvistettu vahvoiksi ja jäykiksi sekä huoltovapaita. Ne ovat helppoja ja edullisia asentaa ilman kalliita muotoilutöitä, ja kaikki asennuskiinnikkeet, heloitukset ja vakaimet ovat ruostumatonta terästä.

Valmistettu suodatinaine

Leopoldin valmistettu suodatinaine valmistetaan ainutlaatuisessa, huipputason laitoksessa, joka on suunniteltu erityisesti sellaisten antrasiittisuodatinaineiden valmistamista varten, joiden tasaisuuskerroin (UC, uniformity coefficient) on pieni. Xylemin useimmista muista aineiden prosessoijista todella erottava tekijä on kosteuden vähentäminen ennen seulontaa. Raa'an syöttöaineen kosteuden vähentäminen parantaa seulontatehokkuutta merkittävästi, jolloin voidaan toimittaa enemmän kivihiiltä – ja vähemmän vettä – ja tuottaa useita erilaisia ainekokoja, joiden kaikkien tasaisuuskertoimet ovat alle 1,30

Kanava

Leopold tasapohjaiset kanavat vähentävät kaivamisen tarvetta ja tukevat rakenteita. Tämä yksinkertaistaa uudisrakentamista, mikä tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä. Filterworx-järjestelmiin voidaan rakentaa etukanava, keskikanava tai H-kanava tai jopa seinämämuhvi olemassa olevan altaan muuntamista varten. Leopold-suodatin voidaan suunnitella niin, että saavutetaan paras ja kustannustehokkain rakenne.

I.M.S 1000- ja 200 -suodatinelementit

I.M.S 1000- ja 200 -suodatinelementit tarjoavat soran käyttämistä tehokkaamman vaihtoehdon useimmissa käyttökohteissa. Ne on suunniteltu parantamaan vastavirtahuuhtelua sekä ilman ja veden jakautumista suodatinaineeseen. Jäykän rakenteensa ja tarkkuustyöstettyjen, ruiskuvalettujen aukkojen ansiosta I.M.S 1000- ja 200 -suodatinelementit eliminoivat kuolleet tilat ja pidentävät suodattimen huuhteluvälejä, mikä alentaa kokonaiskäyttökustannuksia. Levyjen pohjassa olevat ohjauslevyt, joille on haettu patenttia, on suunniteltu varmistamaan, ettei ilma pääse kiertämään kuoren yläpäähän. I.M.S-suodatinelementit korvaavat jopa 36 cm sorasuodatinainetta, jonka ansiosta sama suodatinainesyvyys vaatii vähemmän vertikaalista tilaa ja ilma/vesi-vastavirtapesua voidaan pidentää.

Ohjausjärjestelmä

Filterworx-ohjausjärjestelmä valvoo jatkuvasti suodoksen laatua ja suodatuspatjan olosuhteita. Suodattimelle tehdään vastavirtapesu vain tarvittaessa ja vain niin kauan kuin on tarpeen. Suodoksen laatu ja suodattimen huuhteluvälit ovat optimoidut ja energiankulutus ja jäteveden tuotto vähenevät. Filterworx-järjestelmä pitää suodattimen hyvässä kunnossa, mikä pidentää suodattimen käyttöikää. Filterworx-ohjausjärjestelmä käyttää normaaleja kommunikointiprotokollia jotka  voidaan integroida helposti useimpiin muihin laitosjärjestelmiin tai SCADA-järjestelmiin.

Suodatinpohjat

Suodatinpohjat keräävät suodatetun veden suodattimen huuhtelun aikana ja jakavat ilmaa ja vettä vastavirtahuuhtelun aikana. Puhtaammat suodattimet tarkoittavat pitempiä suodattimen huuhteluvälejä ja parempaa vesitehokkuutta, suurempaa määrää tuotettua vettä ja vähemmän jätettä. Tämä alentaa käyttökustannuksia puhdistettua vesilitraa kohden. Kaikki Leopold-suodatinpohjat, Type S, Type SL ja Type XA, tarjoavat ylivertaisen suorituskyvyn, jonka ansiosta Leopold-suodatinpohja on noussut alan johtajaksi.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

General Information
Filterworx-tehosuodatin
Applications
Potable Water, Wastewater, Desalination Pretreatment
Flow rate
1 MGD+ (3,788 m3/day+)
Contaminates removed
Potable Water: Particulate, Turbidity, Organics, Iron, Manganese, TOC; Wastewater: Total Suspended Solids, Ortho-phosphorus, Nitrate, Organics; Desalination Pretreatment: Particulate, Silt, SDI reduction
Process warranties offered
Warranties on effluent quality
Single source responsibility
Yes, to supply all system components
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
AWWA, ASTM, British DWI, French
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
System Components
Filterworx-tehosuodatin
Dual parallel lateral underdrain available
Type XA , Type S, and Type SL
Media support systems available
Graded gravel, I.M.S 200 media retainer or I.M.S 1000 media retainer
Types of media that can be used
Silica Sand, High density sand, Anthracite, Granular Activated Carbon, Expanded Clay
Trough types
Fiberglass, Stainless Steel
Media retention available
Yes, stainless steel
Control system
Automatic, Manual, Semi-Automatic
Valves
Butterfly
Valve actuator
Electric, pneumatic, hydraulic
Flow measuring instruments
Venturi, Mag-meter, transit time
Instrumentation
Turbidimeters, Particle Counters, Nitrate, Phosphorus, TOC, DO
Blower types
Positive Displacement, Centrifugal
Pump types
Submersible, end suction, split case, vertical turbine
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Vedenotto
Tuotanto Vedenotto
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Selkeyttäminen
Puhdas vesi Selkeyttäminen
Jälkikäsittely
Uudelleenkäyttö Jälkikäsittely
Jätevesi
Asuinrakennukset Jätevesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Selkeyttäminen
Puhdas vesi Selkeyttäminen
Jälkikäsittely
Uudelleenkäyttö Jälkikäsittely
Jätevesi
Asuinrakennukset Jätevesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat