It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

NC Series Godwin NC150

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Dri-Prime® automaattinen itseimevä järjestelmä
  • Flygtin N-tekniikan tukkeutumaton suorituskyky ja korkea hyötysuhde
  • Mekaaninen kuivakäynti-/öljykylpytiiviste ja alhaisemmat kunnossapitokustannukset
  • Tiivisteen pintamateriaali on kulutusta kestävää piikarbidia, joka varmistaa ongelmattoman käytön​
  • Suoraan kytketty rakenne helpottaa pumppupään huoltoa
  • Päästövaatimukset täyttävät moottorit

Kuitupitoiset materiaalit, jätevesi ja yleinen vedenpoisto

Godwin Dri-Prime® NC150 -pumppu on erittäin suuritehoinen mutta kompakti pumppu, jonka virtausnopeus on jopa 403 m³/h. Se on myös varustettu Flygt N -teknologialla innovatiivisine itsepuhdistuvine juoksupyörineen.

NC-sarjan pumput on kehitetty tuottamaan jatkuvaa korkeaa hyötysuhdetta ja siten pienentämään energia- ja polttoainekustannuksia ja samalla vähentämällä suunnittelemattomia seisokkeja. Tämä tekee NC150-pumpusta luokkansa parhaan kannettavan pumpun, joka soveltuu sekä jäteveden että puhtaan veden pumppaukseen.

Lisävalinnat

  • Diesel- ja sähkökäyttöiset moottorit
  • Ruostumattomasta teräksestä (316 tai CD4MCu) valmistettu pumpun päätyrakenne korkean ja matalan pH:n käyttötarkoituksiin
  • Peräkärry- tai alustakiinnitys, joissa molemmissa on polttoainesäiliöt yön yli käyttöä varten
  • Äänieristetty kotelo
  • PrimeGuard-moottorinohjausjärjestelmä ja FST-teknologia (Field Smart Technology)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Diesel Standard
Malli 32
Malli 27
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Skid
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
[150] (6)
Rating [hp]
75 hp
[150] (6)
Standard Mount Diesel
Trailer
[42] (1.7)
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
Critical / Quiet Enclosure
Malli 32
Malli 27
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
67
dB(A) at 7 m
Electric Standard 60 Hz
Malli 32
Malli 27
Rating [hp] Electric 60 Hz
75
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
84
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Malli 32
Malli 27
Rating [kW] Electric 50 Hz
18.5
Rated Current [A] Electric 50 Hz
34
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Lietteen pumppaus
Jätevesi > Lietteenkäsittely Lietteen pumppaus
Ohituspumppaus
Jätevesi Ohituspumppaus
Jätevesipumput
Jätevesi Jätevesipumput
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Tulvaveden hätätyhjennys
Sade- ja tulvavesi Tulvaveden hätätyhjennys
Huleveden käsittely
Sade- ja tulvavesi Huleveden käsittely
Sekaviemärit
Sade- ja tulvavesi Sekaviemärit
Ohituspumppaukset
Työmaasovellukset Ohituspumppaukset
Ohitus- ja varapumppausratkaisut
Teollisuus yleisesti. Ohitus- ja varapumppausratkaisut
Tulvaveden hätätyhjennys
Työmaasovellukset Tulvaveden hätätyhjennys
Työmaasovellukset
Rakentaminen Työmaasovellukset
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Tuotannon loppuvaihe
Öljy ja kaasu Tuotannon loppuvaihe
Tuotteiden siirto
Tuotannon loppuvaihe Tuotteiden siirto
Perinteinen tuotanto
Öljy ja kaasu Perinteinen tuotanto
Tehostettu öljyntuotanto
Perinteinen tuotanto Tehostettu öljyntuotanto
Työmaan kuivanapito
Työmaasovellukset Työmaan kuivanapito
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

Godwin NC150S EMEA APAC Datasheet EN
Godwin NC150S Brochure
Godwin NC150S Brochure