It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CD-sarja Godwin DPC300

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Dri-Prime® automaattinen itseimevä järjestelmä
  • Helppo kunnossapito käsittää nestetasojen ja suodattimien tarkistuksen
  • Mekaaninen kuivakäynti-/öljykylpytiiviste ja alhaisemmat kunnossapitokustannukset
  • Tiivisteen pintamateriaali on kulutusta kestävää piikarbidia, joka varmistaa ongelmattoman käytön​

Suuri tilavuus, keskisuuri nostokorkeus, kyky käsitellä suurikokoisia kiintoaineita rakennustyömaita ja yleistä vedenpoistoa varten.

Godwin Dri-Prime® DPC300 -pumpun virtausnopeus on jopa 5,080 US GPM (1 154 m³/h), ja se pystyy käsittelemään halkaisijaltaan jopa 95 mm:n kiintoaineita.

DPC300 pystyy esitäyttämään itsensä automaattisesti 8,5 metrin imukorkeuteen asti. Automaattinen tai manuaalinen käynnistys/pysäytys saatavana asennetulla ohjauspaneelilla tai valinnaisella langattomalla etäkäytöllä.

Jatkuva kuivakäyttö on mahdollista Godwinin ainutlaatuisen mekaanisen nestekylpy-sulkurakenteen ansiosta. Kiintoaineiden käsittely, kuivakäyttö ja kannettavuus tekevät DPC300-pumpusta täydellisen valinnan vedenpoistoon.

Lisävalinnat

  • Diesel-, maakaasu- tai sähkömoottorikäyttöinen
  • Ruostumattomasta teräksestä (316 tai CD4MCu) valmistettu pumpun päätyrakenne korkean ja matalan pH:n käyttötarkoituksiin
  • Asennettuna maantieperävaunuun tai lavettijalustaan, joka sisältää polttoainesäiliön yön yli käyttöä varten.
  • Saatavilla ääntä vaimentavien kaappien kanssa
  • PrimeGuard-moottorinohjausjärjestelmä ja FST-teknologia (Field Smart Technology)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Diesel Standard
Malli 19
Malli 14
Connection: Suction (in) Diesel
12" 150# ANSI B16.5
Skid
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
12" 150# ANSI B16.5
[300] (12)
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.7"
[300] (12)
Rating [hp]
156 hp
[95] (3.7)
Standard Mount Diesel
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
Critical / Quiet Enclosure
Malli 19
Malli 14
Noise Level @ 30' (dBA)
69
N/A
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
N/A
dB(A) at 7 m
Electric Standard 60 Hz
Malli 19
Malli 14
Rating [hp] Electric 60 Hz
150
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
176
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Malli 19
Malli 14
Rating [kW] Electric 50 Hz
75
Rated Current [A] Electric 50 Hz
131
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Vedenotto
Tuotanto Vedenotto
Tulvaveden hätätyhjennys
Sade- ja tulvavesi Tulvaveden hätätyhjennys
Huleveden käsittely
Sade- ja tulvavesi Huleveden käsittely
Kuivatelakan tyhjennys
Kaupallinen laivanrakennus Kuivatelakan tyhjennys
Vedenpoisto
Avolouhos Vedenpoisto
Lietteen pumppaus
Jätevesi > Lietteenkäsittely Lietteen pumppaus
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Jätevesipumput
Jätevesi Jätevesipumput
Ohituspumppaus
Jätevesi Ohituspumppaus
Sekaviemärit
Sade- ja tulvavesi Sekaviemärit
Vedenpoisto
Tuotanto Vedenpoisto
Ohitus- ja varapumppausratkaisut
Teollisuus yleisesti. Ohitus- ja varapumppausratkaisut
Ohituspumppaukset
Työmaasovellukset Ohituspumppaukset
Kuivatelakan tyhjennys
Satamat ja laivaus Kuivatelakan tyhjennys
Tulvaveden hätätyhjennys
Työmaasovellukset Tulvaveden hätätyhjennys
Alusten vedenpoisto
Satamat ja laivaus Alusten vedenpoisto
Virtojen ohjaaminen
Työmaasovellukset Virtojen ohjaaminen
Merirakennus
Rakentaminen Merirakennus
Työmaasovellukset
Rakentaminen Työmaasovellukset
Avolouhos
Kaivokset Avolouhos
Vedenpoisto
Maan alla Vedenpoisto
Maan alla
Kaivokset Maan alla
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Työmaan kuivanapito
Työmaasovellukset Työmaan kuivanapito
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

Godwin DPC300 Datasheet
DPC300 FT4 US 2017.PDF
Godwin DPC300 Datasheet
Godwin Product Brochure - International
Godwin DPC300 Datasheet