Flygt 2000 Series Flygt 2400

Yleiskuvaus Lisävarusteet Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Explosion-proof versions available
  • 2-stage, high-head option
  • Submerge up to 150 ft (50 m)
  • Cast Iron

Decades of proven reliability

The Flygt 2400 pump has been around for decades, and it continues the tradition of the 2201 pumps for reliability and versatility. With optimized geometries and built with material to provide excellent wear-resistance, the rugged design puts up with nearly anything our most demanding users will throw at it.

Versatility in applications

The 2-stage 2400 HT reaches higher heads than any other pump in the 2000 series, yet still allows for impressive solids handling. This makes it the pump of choice for many mine drainage applications, but the medium-head 2400 MT pump is also a truly versatile dewatering problem solver.

Lisävarusteet

Lisävarusteet

Lisävarusteet

QD Putki ja kiinnikkeet

  • Kuumasinkittyä terästä, jonka vetolujuus on suuri
  • Pikaliitinjärjestelmä
  • 2–12" putkia, kiinnikkeitä ja sovittimia saatavilla

Lautat ja jalustat

  • Kevyt, kustannustehokas vaihtoehto perinteisille teräsponttooneille
  • Käytetään useissa sovelluksissa kaivoksissa, louhoksissa, rakennustyömailla, viemäristöissä ja teollisuuslaitoksissa
  • Saatavilla lähes kaikille Flygt-pumppumalleille

Aidot osat

-kulutusosasarjat

  • Minimoi seisokit
  • Kaikkiin kriittisiin osiin pääsee helposti käsiksi yleisimpiä Flygtin vedenpoistopumpun korjauksia varten 
  • Alhaisemmat kulut kuin ostettaessa vaihto-osat erikseen 
  • Yksinkertaisempi varaosien hallinta 
  • Helpottaa sarjojen yhdistämistä laajoissa korjauksissa
  • Käytä vain kulutuskestäviä, aitoja Flygt-osia pitkäkestoisen suorituskyvyn takaamiseksi

Staattorit

  • Optimaalinen moottorin suorituskyky ja pitempi moottorin käyttöikä 
  • Suurempi pumpun ja sekoittimen teho
  • Suuri turvamarginaali 
  • Optimoitu lämmönsiirto ja korkeiden toimintalämpötilojen kesto 
  • Minimoitu oikosulkujen riski 
  • Luotettava taajuusmuuntajakäyttö (VFD)
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat