Järjestelmän yleiskuvaus

Avensor on tehty vesi-infrastruktuurin käyttöomaisuutta varten

Xylemillä on perinpohjaista kokemusta ja asiantuntemusta SCADA- ja valvontajärjestelmien tarjoamisesta asiakkaille. Xylemin älykäs vesiteknologia ja älykkään päätöksenteon järjestelmät ovat alan huippua.

Järjestelmän valvonta

Me Xylemillä ymmärrämme, kuinka tärkeää on pitää laitteet käynnissä. Niinpä Xylem valvoo Avensor-sovellusta vuorokauden ympäri oman verkkotoimintakeskuksensa (Network Operations Center) kautta. Tämä varmistaa, että järjestelmän saatavuus on korkea ja järjestelmälle on tarvittaessa tukea tarjolla.

Kyberturvallisuus

Asiakkaillemme on ensisijaisen tärkeää, että verkkoon liitetyt tuotteet ja tiedot pysyvät turvassa. Me Xylemillä tiedostamme tämän ja teemme aktiivisesti työtä varmistaaksemme tuotteidemme ja palveluidemme tietoturvallisuuden. Xylem käyttää privaattiverkkoja, jotka pitävät tiedonsiirron erillään julkisesta internetinkäytöstä. Teemme yhteistyötä vain maailmanluokan kumppaneiden kanssa.

avensor-flow-sq_finnish.png

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Plug-and-play-toiminto

Tuetut laitteet liitettävissä helposti Modbusin (RS485, RS232 tai TCP) kautta, muut laitteet voidaan liittää analogisten ja digitaalisten tulojen kautta.

Hälytykset ja tiedot

Liitetyistä laitteista saadaan tarkkaa reaaliaikaista dataa ja varhaisia varoituksia, joiden avulla voidaan päättää toimenpiteet oikeaan tietoon  perustuen.

Hälytysten hallinta

Laitteista tulevat hälytykset on helppo lähettää oikeille henkilöille tekstiviestillä, sähköpostilla tai sovellusilmoituksina.

Pumppaamon ja kohteen yleiskatsaus

Voidaan valvoa pumppaamoja ja kohteita liitetyn laitteen kautta. Voidaan tarkastella hälytyksiä ja tietoja, kuten käyttöhistoria, kohdetiedot jne.


Analytiikka

Avensorin analytiikkaominaisuuksien avulla voidaan visualisoida tietoa ja tehdä päätöksiä kerätyn tiedon pohjalta.

Mobiilisovellukset

Vaivaton etäyhteys milloin tahansa, millä tahansa laitteella.

Järjestelmän valvonta ja tuki vuorokauden ympäri

Xylem valvoo Avensor-palvelua vuorokauden ympäri varmistaakseen, että järjestelmä on käytettävissä. Tarvittaessa saatavilla Xylemin ja sen huoltokumppaniverkoston tukipalvelut sekä etänä että kohteessa.

Avoin rajapinta

API-rajapinnan kautta voidaan lisätä tietoja ja ominaisuuksia asiakkaan järjestelmään ja sovelluksiin ilman Avensorin verkkokäyttöliittymää tai mobiilisovellusta.

AvensorOPC

 

 

Connecting Avensor to other systems

Add data and insights to your other systems by using Avensor machine to machine API or AvensorOPC connector.

AvensorOPC

Avensor users with other system like SCADA, BMS or Asset Management Systems can in an easy way take advantage of the information and insights from Avensor, also in these systems. AvensorOPC makes this integration easy. AvensorOPC supports the widely used OPC UA machine to machine communication protocol for industrial automation. The Avensor OPC server interface is easy to use, it has clear and easy naming of the tags and data that can be imported. Once the integration is made, it is easy to connect other supported devices. This provides a more time and cost efficient way of working compared to traditional Modbus mapping integration.

Yhteensopivat laitteet

Yhteensopivat laitteet

Avensor noutaa tietoa laitteista Flygt CCD 301 -modeemin kautta. Modeemi on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

Laite Yhteys Modeemikohtaisten liitettyjen laitteiden maks. määrä
Analoginen tulo Signaalijohtimet 1
Digitaalinen tulo Signaalijohtimet 1
APP 411 RS-485 tai Ethernet 1
APP 521/541 RS-232 1
FGC 313/323 RS-232 1
FGC 401/411/421 RS-232 tai RS-485 1
Hydrovar RS-485 8
MagFlux RS-485 8
MAS 711 RS-485 8
SENECA Z-5/10-D-IN RS-485 8
EcoTouch 6 Ethernet 1
SRC 311 RS-485 8
FPG 415 RS-485 tai Ethernet
  • RS-485: 8

  • Ethernet: 1

DCM 711 RS-485 tai Ethernet 1
XAM 912
RS-485 1 (support for Nexicon system up to 4 pumps and 2 I/O-modules)

 

 

Tietoja voi olla jossain tapauksessa mahdollista noutaa useammasta kuin yhdestä järjestelmän laitteesta, vaikka liitettävien laitteiden maksimimäärä olisi yksi:

  • Concertor™ XPC -järjestelmässä on yksi ohjain ja jopa seitsemän yhdyskäytävää. Ohjain kokoaa tiedot yhdyskäytävistä. Kun ohjain yhdistetään modeemiin, Avensor voi noutaa tietoja kaikista järjestelmän laitteista.

Vaatimukset

  • RS-232- ja RS-485-laitteita ei voi olla kytkettynä samaan aikaan.
  • Digitaalitulolaite tai analogitulolaite voidaan kytkeä muiden laitteiden kanssa jotka käyttävät RS-232-, RS-485- tai Ethernet-liitäntää.

Päivitykset

Tällä hetkellä ei uusia päivityksiä.

Avensor, version 1.40, February 17th, 2022

Key features in this release

  • New enhanced station dashboard design
  • User defined descriptions for custom device now shown in live data
  • Taron updates to overview card

Avensor, version 1.39, February 3rd, 2022

Key features in this release

  • Weather forecast card in station overview implemented
  • Successful pump cleaning attempts now shown in analytics for SRC311, APP411 and FPG411/FPG412

Avensor, version 1.38, January 21st, 2022

Key features in this release

  • Added support for Xylem Optimyze™
  • High resolution counter enabled for CCD401
  • Custom Device Type volume in Analytics presented per Time Unit
  • Data from custom device types is visible in Analytics
  • Added total volume in Analytics for APP521/541
  • SRC 311 pump speed can now show negative values

Avensor, version 1.37, December 21st, 2021

Key features in this release

  • New alarms and data points added for XAM912/Nexicon
  • Multiple enhancements on DPCD (decreased pump capacity detection) charts
  • All pumps shown as default in station live data
  • Added driving instruction to the station location ("take me there")

Avensor, version 1.36, December 9th, 2021

Key features in this release

  • Added support for Sanitaire Taron
  • Added pulse counter functionality for digital input
  • Multiple Modbus TCP device support
  • New CCD401 software for enhanced stability in connectivity

Aiemmat päivitykset

Avensor, version 1.35, November 10th, 2021

Key features in this release

  • Control function enabled via CCD401 digital output ports.

Avensor, version 1.34, November 10th, 2021

New features and improvements implemented in this release:

Key features in this release

  • Added timer on “Disable Alarm Monitoring service” (options: 1h, 2h, 4h, 24h, Indefinitely)

Avensor, version 1.33, October 28th, 2021

Key features in this release

  • Light or dark mode theme can now be selected in web and the mobile apps
  • Redesign of main dashboard with a new stats chart added; top 5 stations with highest number of alarms
  • New device support: EPAX Heater

Avensor, version 1.31, September 16th, 2021

Key features in this release

  • Added support for Wedecos UV unit controller EcoTouch
  • Increased number of data points that can be added for a custom device
  • Chart settings stored in Analytics. This gives the users the benefit of creating customized analytics settings per station (filters, resolution, periods, etc.)

Avensor, version 1.29, August 18th, 2021 

Key features in this release

  • Device control implemented for FGC411: Set off/auto/semi-auto mode (i.e. run one pump cycle) and alarm reset
  • Charts have all the controls accessible in fullscreen for better and more convenient analysis
  • New alarm now notifies users if external power to modem is lost (CCD401 only)