It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Uruguay. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

SBR avanzado ICEAS

Overview System Components Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Sistema de tratamiento biológico de flujo continuo con un diseño de proceso simplificado e integrado
  • Funciona con flujos de 100 m3/día a 300.000 m3/día, con la capacidad de hacer frente a variaciones de flujo elevadas, de hasta 6 veces el valor de DWF.
  • Reducen el consumo energético en hasta un 50 %
  • Ocupa poca superficie
  • Control simple, intuitivo y basado en el tiempo y capacidad de cálculo de tendencias
  • Elimina el nitrógeno y el fósforo
  • Capacidad de funcionar como un solo depósito para facilitar el mantenimiento o proporcionar un rechazo si una planta funciona por debajo de sus cargas de diseño
  • Probado en casi 1.000 sitios, y con garantías de procesos disponibles

Operaciones simplificadas y resultados fiables

El reactor por lotes secuenciales ICEAS de Sanitaire, de Xylem, es un sistema de tratamiento biológico de flujo continuo que ofrece muchas ventajas frente a otros RLS o modelos de lodo activado convencionales, ya que reúne en un solo tanque de tratamiento los procesos, la aireación, la decantación y el control. Está totalmente automatizado y su diseño integrado está formado por un sistema de aireación, soplantes, bombas, agitadores, decantadores de efluentes, equipos de monitorización y de control, y un sistema de control de procesos exhaustivo.

El SBR avanzado ICEAS está diseñado para reducir la complejidad del funcionamiento. A diferencia de las plantas de lodos activados convencionales, no hay necesidad de tanques de sedimentación primarios o secundarios ni de bombas de lodos de retorno. Todo el tratamiento se lleva a cabo en un solo depósito. El caudal de entrada continuo distribuye las variaciones de flujos y cargas equitativamente entre todos los depósitos, lo que simplifica las operaciones cotidianas y los cambios de las operaciones, además de permitir la operación en un solo depósito para condiciones de bajo caudal y mantenimiento.

El sistema de control de procesos inteligentemente diseñado con control simple, intuitivo y basado en el tiempo y capacidad de cálculo de tendencias proporciona una visión completa del sistema, que facilita la optimización del rendimiento de la planta, la predicción de los costes de mantenimiento y la reducción de los costes operativos, lo que elimina la complejidad de los SBR.

El SBR avanzado ICEAS de Xylem puede hacer frente a caudales de 100 m3/día a 300 000 m3/día. Gracias al diseño único del depósito y al decantador controlado activamente, el SBR avanzado ICEAS se puede diseñar para permitir un caudal medio diario hasta seis veces superior al medio diario, garantizando a la vez una alta calidad de los efluentes en toda la variedad de caudales. El proceso del SBR avanzado ICEAS también se puede diseñar para eliminar el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales por medio de procesos de eliminación de nutrientes biológicos (BNR, por sus siglas en inglés).

Eficiencia de por vida

El SBR avanzado ICEAS de Xylem minimiza el uso de energía en hasta el 50 % gracias a sus rejillas de aireación sumamente eficientes y la tecnología de soplante, junto con controles e instrumentos de última tecnología que usan algoritmos innovadores para controlar el proceso.

Usando la tecnología de distribución continua del caudal de entrada Sanitaire de Xylem, la carga máxima se distribuye entre todos los depósitos, lo que simplifica el funcionamiento y ahorra hasta el 30 % del espacio total ocupado. El SBR avanzado ICEAS se ha diseñado para ocupar poco espacio. Como resultado, se reducen los costes de capital iniciales gracias a una menor necesidad de terreno y a la reducción de los costes de obra civil. 

Con casi 1000 instalaciones en todo el mundo, el equipo de diseño experto de Xylem puede diseñar una solución optimizada y flexible para cumplir tanto los requisitos actuales como los futuros.

Los sistemas SBR avanzados ICEAS de Xylem también se optimizan continuamente gracias al optimizador de procesos OSCAR de Xylem. OSCAR ajusta la cantidad precisa de consumo energético a la necesidad de tratamiento dinámico, garantizando de este modo que se utilice la cantidad justa de energía. Además, también hay disponibles funciones avanzadas como las de control automatizado de la edad de los lodos (SIMS), control de amoníaco, herramientas de creación de informes y SCADA.

System Components

System Components

Soplantes

Se ofrece una amplia gama de tecnologías de soplante para satisfacer cualquier necesidad de aireación. Estas soplantes fiables, energéticamente eficientes y de fácil mantenimiento optimizan los sistemas de aireación difusa.

Difusores

En los procesos de tratamiento de aguas residuales, la aireación ayuda a proporcionar un entorno aeróbico sano para la degradación microbiana de la materia orgánica. La aireación se considera el proceso que consume más energía en las plantas de tratamiento de aguas residuales, con un consumo de hasta el 65 % de la necesidad de energía total de una planta. La amplia selección de difusores de Xylem, incluidos los de membrana, cerámicos y de burbuja gruesa, ha demostrado su eficacia en más de 22 millones de unidades instaladas en todo el mundo. La enorme experiencia en aplicaciones de Xylem garantiza la selección del producto adecuado con diseños optimizados. Gracias a ello, se obtienen sistemas de fiabilidad probada a largo plazo y el menor coste total de propiedad posible.

Specifications

Specifications

General Information
SBR avanzado ICEAS
Flow rate
0.1 to 100+ MGD (300 to 300,000+ m3/d) typical
Applications
Removal of BOD, TSS, Ammonia, TN, and TP
Typical pretreatment
Coarse screen and grit removal
Batch or continuous feed
Continuous feed
Capable of operation with single tank
Yes
Variable decant periods
Yes, allows reduction in cycle time to treat higher hydraulic loads without reducing the aeration period
Pre-react zone as high F:M selector
Yes
Peak hydraulic capacity
Can accommodate 6 x average dry weather flow, due to variable decant time and continuous flow design
Shop oxygen transfer test
Included
Typical effluent without tertiary filter
<10 mg/l BOD and TSS, <5 mg/l TN, <1 mg/l TP
Possible effluent with tertiary filter
<5 mg/l BOD and TSS, <3 mg/l TN, <0.1 mg/l TP
Aeration efficiency achievable
6 to 10 lb O2/hr/bHp (4 to 6 kg O2/hr/kW)
Single source of all key equipment
Yes, design and supply of aeration and mixing equipment, pumps, blowers, valves, instruments, and controls into a single optimized package
Performance warranties
Guarantees for effluent quality or energy consumption available
Decanter
SBR avanzado ICEAS
Decanter material
304 or 316 SS
Type of decanter
Active, Mechanically Driven
Actuator
Electro-mechanical screw jack with variable speed motor
Weir visible from basin side wall
Yes, operator can visually observe discharged effluent quality
Parts requiring maintenance accessible from the walkway
Yes, routine maintenance can be performed without draining basin or taking unit out of service
Scum guard to exclude floatable solids
Yes, scum excluded during entire decant cycle
Fail safe overflow protection in case of power outage
Yes, decanter parked above top water level acts as an emergency overflow
Seals and bearings
Maintenance free, synthetic type
Instrumentation
SBR avanzado ICEAS
Float and level switches
Flygt LTU-40 level transducer and ENM-10 float switch
DO sensor
YSI/WTW model FDO 700 IQ
TSS
YSI/WTW model ViSolid 700 IQ
WAS flow meter
Xylem MJK Products model MagFlux 7200
Ammonia and nitrate sensors
YSI/WTW model VARiON Plus 700 IQ
Terminal / controller
YSI/WTW model 2020 IQ Sensor Net
Influent Control Valves
SBR avanzado ICEAS
Requirement
Not Required
Aeration Equipment
SBR avanzado ICEAS
Types of aeration equipment
Typically includes Fine Bubble Aeration (Gold Series membrane diffusers or Silver Series II membrane disc diffusers); Coarse Bubble Aeration optional (Stainless steel wide band diffusers), Retrievable Grids optional (Eco-lift retrievable aeration gird)
Air Control Valves
SBR avanzado ICEAS
Types of air control valves
Wafer type butterfly valves with electric motor actuator typical
Submersible Mixers
SBR avanzado ICEAS
Types of submersible mixers
Flygt 4600 Series
Waste Sludge Pumps
SBR avanzado ICEAS
Types of sludge pumps
Flygt submersible non-clog type
Controls, MCC, SCADA
SBR avanzado ICEAS
Types of controls
OSCAR process performance optimizer
Blowers
SBR avanzado ICEAS
Types of blowers
Positive displacement or centrifugal
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Sistemas de aguas residuales
Sistemas para edificios Sistemas de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales
Sector farmacéutico / biofarmacéutico Tratamiento de aguas residuales
Filtración
Reutilización > Tratamiento terciario Filtración
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents