It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is El Salvador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas con tecnología Flygt N N 3301

Overview Specifications Performance Curves Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Bomba de aguas residuales de última generación con tecnología N
  • Alta eficiencia constante con ahorros de energía de hasta un 25 %
  • Diseño flexible y modular
  • Robusta y fiable

BOMBA DE AGUAS RESIDUALES CON TECNOLOGÍA N

Las bombas Flygt N pueden encargarse de las aplicaciones más exigentes y lograr su objetivo. Todos los componentes están diseñados y fabricados para ofrecer alta eficiencia constantemente. Gracias a la tecnología N patentada, con su innovador impulsor autolimpiante, las bombas Flygt N ofrecen la máxima eficiencia total. Reducen la factura energética y los costes del mantenimiento no programado. Esto aporta una tranquilidad total, y enormes ahorros a largo plazo.

La mayoría de los objetos sólidos que entran en la bomba pasarán por el impulsor a través de las vanos del impulsor. Si un objeto queda atrapado en el borde de ataque de uno de los vanos, se deslizará por la forma inclinada hacia atrás hasta el perímetro de la entrada.

Debido al diseño autolimpiante mecánico, se puede bombear con facilidad una concentración de lodos de hasta el 8 %.

DISEÑO FLEXIBLE Y MODULAR

Esta bomba autolimpiante ofrece funciones innovadoras que la convierten en la mejor opción para una amplia gama de aplicaciones. El diseño hidráulico modular permite adaptar el sistema hidráulico para satisfacer los requisitos de prácticamente cualquier aplicación.

  • Anillo de desgaste reemplazable en dos materiales, hierro gris o Hard IronTM, para distintas condiciones de funcionamiento
  • Impulsor de hierro gris reforzado para aplicaciones típicas de aguas residuales
  • Impulsor de Hard Iron™ para aplicaciones abrasivas y corrosivas
  • Anillo de trituradora diseñado para aplicaciones en aguas residuales exigentes en las que se necesita trituración de fibras largas y sólidos
  • Impulsor de acero inoxidable para aplicaciones especiales que requieren acero inoxidable dúplex
  • Saliente del eje corto que reduce la desviación del eje y aumenta la vida útil del cierre hermético y del cojinete
  • Motor diseñado para uso sumergible. El calor se concentra en el núcleo del estátor, con lo que se mejoran las propiedades de refrigeración.
  • Cierre hermético Plug-in™ con sistema Active Seal™ que elimina el riesgo asociado con la instalación y la manipulación incorrectas. Todo en una sola unidad. Disponible en carburo de volframio (WCCR) o carburo de silicio (SiC), en función del medio que se bombee.
  • Cable de motor SUBCAB ® especialmente desarrollado para uso sumergible
  • Con una oferta flexible de sistemas de refrigeración, como por ejemplo, refrigeración en circuito cerrado, fluido refrigerado o refrigeración externa.

Fosa húmeda (P)

Wet Pit (P)

Instalación semipermanente de bomba sumergible. Instalación de fosa húmeda con bomba instalada sobre barras de guía gemelas con conexión automática a la tubería de descarga.

Portátil (S)

Portable (S)

​​Instalación de bomba sumergible portátil. Bomba portátil con acoplamiento de manguera o brida para conexión con la tubería de descarga.

Instalación seca vertical (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Instalación vertical de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga.

Instalación seca (Z)

Dry Installation (Z)

​​Instalación horizontal de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga. ​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pump
N 3301 HT trifásica 4 polos 50 Hz EE. UU.
N 3301 HT trifásica 4 polos SmartRun 50 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 6 p 50 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 8 p 50 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 6 p SmartRun 50 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 8 p SmartRun 50 Hz EE. UU.
N 3301 MT trifásica 6 p 50 Hz EE. UU.
N 3301 MT trifásica 6 p SmartRun 50 Hz EE. UU.
N 3301 HT trifásica 4 polos 50 Hz Métrico
N 3301 HT trifásica 4 polos SmartRun 50 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 6 p 50 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 8 p 50 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 6 p SmartRun 50 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 8 p SmartRun 50 Hz Métrico
N 3301 MT trifásica 6 p 50 Hz Métrico
N 3301 MT trifásica 6 p SmartRun 50 Hz Métrico
N 3301 HT trifásica 4 polos 60 Hz EE. UU.
N 3301 HT trifásica 4 polos SmartRun 60 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 6 p 60 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 8 p 60 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 6 p SmartRun 60 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 8 p SmartRun 60 Hz EE. UU.
N 3301 MT trifásica 6 p 60 Hz EE. UU.
N 3301 MT trifásica 6 p SmartRun 60 Hz EE. UU.
N 3301 HT trifásica 4 polos 60 Hz Métrico
N 3301 HT trifásica 4 polos SmartRun 60 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 6 p 60 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 8 p 60 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 6 p SmartRun 60 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 8 p SmartRun 60 Hz Métrico
N 3301 MT trifásica 6 p 60 Hz Métrico
N 3301 MT trifásica 6 p SmartRun 60 Hz Métrico
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
8
6
8
6
6
4
4
6
8
6
8
6
6
4
4
6
8
6
8
6
6
4
4
6
8
6
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
5 7/8 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
9 13/16 inch
9 13/16 inch
150 mm
150 mm
300 mm
350 mm
300 mm
350 mm
250 mm
250 mm
5 7/8 inch
5 7/8 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
9 13/16 inch
9 13/16 inch
150 mm
150 mm
300 mm
350 mm
300 mm
350 mm
250 mm
250 mm
i) Rated power
73.8 hp - 93.9 hp
93.9 hp
60.3 hp - 73.8 hp
49.6 hp
73.8 hp
49.6 hp
60.3 hp - 73.8 hp
73.8 hp
55 kW - 70 kW
70 kW
45 kW - 55 kW
37 kW
55 kW
37 kW
45 kW - 55 kW
55 kW
85 hp - 105 hp
85 hp
70 hp - 85 hp
60 hp
85 hp
60 hp
70 hp - 85 hp
85 hp
63.4 kW - 78.3 kW
63.4 kW
52.2 kW - 63.4 kW
44.7 kW
63.4 kW
44.7 kW
52.2 kW - 63.4 kW
63.4 kW
j) Rated currents @400V
98 A - 134 A
132 A
93 A - 113 A
80 A
113 A
80 A
93 A - 113 A
113 A
98 A - 134 A
132 A
93 A - 113 A
80 A
113 A
80 A
93 A - 113 A
113 A
126 A - 151 A
126 A - 151 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
N 3301 HT trifásica 4 polos 50 Hz EE. UU.
N 3301 HT trifásica 4 polos SmartRun 50 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 6 p 50 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 8 p 50 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 6 p SmartRun 50 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 8 p SmartRun 50 Hz EE. UU.
N 3301 MT trifásica 6 p 50 Hz EE. UU.
N 3301 MT trifásica 6 p SmartRun 50 Hz EE. UU.
N 3301 HT trifásica 4 polos 50 Hz Métrico
N 3301 HT trifásica 4 polos SmartRun 50 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 6 p 50 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 8 p 50 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 6 p SmartRun 50 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 8 p SmartRun 50 Hz Métrico
N 3301 MT trifásica 6 p 50 Hz Métrico
N 3301 MT trifásica 6 p SmartRun 50 Hz Métrico
N 3301 HT trifásica 4 polos 60 Hz EE. UU.
N 3301 HT trifásica 4 polos SmartRun 60 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 6 p 60 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 8 p 60 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 6 p SmartRun 60 Hz EE. UU.
N 3301 LT trifásica 8 p SmartRun 60 Hz EE. UU.
N 3301 MT trifásica 6 p 60 Hz EE. UU.
N 3301 MT trifásica 6 p SmartRun 60 Hz EE. UU.
N 3301 HT trifásica 4 polos 60 Hz Métrico
N 3301 HT trifásica 4 polos SmartRun 60 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 6 p 60 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 8 p 60 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 6 p SmartRun 60 Hz Métrico
N 3301 LT trifásica 8 p SmartRun 60 Hz Métrico
N 3301 MT trifásica 6 p 60 Hz Métrico
N 3301 MT trifásica 6 p SmartRun 60 Hz Métrico
Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Carbón
Energía y alimentación Carbón
Nuclear
Energía y alimentación Nuclear
Drenaje de diques secos
Puertos y transporte Drenaje de diques secos
Drenaje de diques secos
Construcción naval comercial Drenaje de diques secos
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Trasvase de agua y grupos de presión
Minas y canteras / Agregados - Producción Trasvase de agua y grupos de presión
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Bombeo de residuos
Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Prevención de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Prevención de inundaciones
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.