It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Paraguay. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Roslagsvatten reduce un 50 % las visitas a las estaciones de bombeo gracias a la inspección remota

Roslagsvatten reduce un 50 % las visitas a las estaciones de bombeo gracias a la inspección remota

La empresa sueca Roslagsvatten necesitaba un método más eficaz para inspeccionar sus estaciones de bombeo. Se decidió probar la inspección remota Avensor de Xylem, un kit de hardware independiente de la marca que envía vídeo, audio y datos en directo a los operarios. La solución redujo las visitas a la estación de bombeo en un 50 %, dando a los operarios más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

Roslagsvatten da servicio a cinco condados de la zona de Estocolmo, proporcionando a 130.000 personas servicios de aguas residuales, agua potable y eliminación de residuos. Los operadores de la empresa gestionan 20 depuradoras y más de 200 estaciones de bombeo, que deben inspeccionarse y mantenerse periódicamente.

Proyecto piloto de inspección remota

En 2021, Xylem y Roslagsvatten iniciaron un proyecto piloto para probar el kit de inspección remota en 16 estaciones de bombeo de su red. La inspección remota Avensor proporciona a los operadores audio, vídeo y datos en directo y 24/7 para cada estación de bombeo, lo que permite tomar decisiones más informadas y basadas en datos sobre las estaciones de bombeo y mejorar el mantenimiento y sus tiempos de respuesta.

El objetivo de la empresa al participar en el proyecto piloto era reducir los costes de las inspecciones físicas, reducir las emisiones de los vehículos asociadas al mantenimiento rutinario e imprevisto y reducir el consumo de energía en las estaciones de bombeo.

El primer paso fue instalar el kit de hardware en cada estación. El kit incluye una cámara domo, un sensor de nivel, un medidor de potencia y un módem, todos ellos compatibles con equipos de cualquier marca. La cámara proporciona una vista en directo y audio de bombas, pozos y otros activos de la estación, y el sensor de nivel y el medidor de potencia envían datos a una herramienta de supervisión que ayuda a detectar anomalías.

Cuando el kit de hardware de inspección remota se conecta a Xylem Avensor, una solución de monitorización digital, los operadores reciben vídeo, audio y datos en directo 24/7 de cada estación de bombeo a los que se puede acceder a través de una interfaz en línea de fácil uso y una aplicación móvil.

Menos tiempo dedicado a las inspecciones de las estaciones de bombeo

Inicialmente, la empresa de servicios públicos instaló una o dos unidades de inspección remota en cada una de las subregiones de su red. Sin embargo, la instalación de un número menor de unidades en varias subregiones no supuso cambios significativos en el flujo de trabajo de la empresa. La empresa decidió implementar 60 unidades en solo dos subregiones, lo que produjo resultados transformadores.

«Con la solución de inspección remota, podemos ver el estado de cada estación de bombeo, incluidos los cambios diarios en los niveles y el consumo de energía», afirma Fredrik Wigertz, ingeniero de Roslagsvatten. «La cámara y los sensores suelen bastar para que tengamos la sensación segura de que el sistema funciona».

Al realizar inspecciones visuales a distancia, la empresa ahorra el tiempo que habría invertido en desplazarse físicamente a cada estación de bombeo. Un solo operador puede inspeccionar a distancia cualquier número de estaciones desde su oficina, su casa o su camión de servicio. Además, si se detecta algún problema, los operadores pueden llegar mejor preparados para resolverlo.

La solución puede instalarse fácilmente en estaciones que utilicen bombas y equipos de control de cualquier marca, con un tiempo y unos costes de instalación mínimos.

Estación de bombeo de aguas residuales situada en Vallentuna (Suecia), en la red Roslagsvatten.

Aumento de la tasa de reparación a la primera en las estaciones de bombeo

Con la inspección remota de Avensor, los operadores de mantenimiento ahora se implementan de manera más eficiente, sabiendo lo que hay que arreglar antes de que lleguen, lo que les permite dedicar más tiempo a centrarse en el mantenimiento preventivo de los activos críticos.

«La solución es fácil de usar y nos ayuda a realizar inspecciones remotas con rapidez y frecuencia, de modo que nunca se nos pasa por alto ninguna de las anomalías que se producen en nuestro sistema», afirma Fredrik Wigertz. «Hoy nos ocupamos menos de las inspecciones rutinarias y damos prioridad a trabajos más importantes».

Al pasar menos tiempo viajando de una estación a otra, Roslagsvatten también ha reducido sus emisiones de carbono, lo que contribuye a sus esfuerzos por alcanzar el objetivo de cero emisiones netas.

Obtenga más información sobre la solución de Xylem para inspecciones remotas de estaciones de bombeo.