It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Estaciones de bombeo de aguas pluviales y ayuda por inundaciones

Prevención de daños causados por tormentas e inundaciones

Las estaciones de bombeo de aguas pluviales ayudan a proteger las zonas bombeando grandes cantidades de agua y evitando así las inundaciones. Muchas ciudades y municipios se encuentran cerca o junto a masas de agua, por lo que necesitan contar con grandes sistemas de bombeo fiables capaces de achicar enormes volúmenes de agua. Otros en cambio se encuentran en zonas llanas donde la escorrentía del agua natural es lenta y dificultosa. La fiabilidad es el parámetro clave a la hora de diseñar una instalación de aguas pluviales.

El agua de las inundaciones suele contener sólidos y grandes cantidades de materiales fibrosos, como ramas, hojas, raíces, basuras, suciedad y sedimentos tales como tierra, cieno, barro y suelo. Las bombas y estaciones de bombeo deben diseñarse para afrontar este tipo de condiciones difíciles, pues todos estos desechos no deben quedar atrapados en las bombas ni los sedimentos, en los pozos de las bombas. Asimismo, el caudal de entrada a la estación variará notablemente entre la temporada seca y la época de las inundaciones. Para garantizar un funcionamiento seguro, deben utilizase las bombas más fiables junto con un buen diseño de la estación.

Conocemos sus necesidades

  • Las aguas pluviales a menudo contienen sólidos y grandes cantidades de material fibroso
  • En un corto período de tiempo se generan grandes caudales de entrada
  • Funciona durante períodos cortos durante el año, pero cuando es necesario exige una elevada fiabilidad operativa
  • Los buenos filtros de basura son imprescindibles

 

Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Prevención de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Desinfección
Aguas pluviales e inundaciones Preparación y respuesta ante huracanes