It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Limpieza con agua a presión

Bombas de la serie Xylem para todas las necesidades de trabajo con agua a presión

Tanto si realiza trabajos con agua a presión en aplicaciones de agua dulce como de agua salada, puede utilizar una amplia gama de bombas de alta presión de Xylem para su proyecto de construcción marítima.

Xylem recomienda usar dos bombas en los proyectos de trabajo con agua a presión. Esto permite que una bomba de alimentación sustente la altura de alta presión sumergible que se utiliza para limpiar las paredes antes de realizar el relleno con hormigón. El proceso de dos bombas de Xylem elimina la pérdida por fricción en el lado de succión para permitir el uso de la máxima presión posible en el pilar.
Los productos fiables, una extensa organización de asistencia y ofertas de alquiler flexibles, son tres pilares de Xylem que han proporcionado tranquilidad en todo el mundo durante muchas décadas.

Con Xylem, podrá:

  • Tenemos el equipo adecuado para el trabajo. Con una amplia selección de bombas y de equipos de gestión de aguas, nadie cuenta con una oferta más amplia que Xylem. También ofrecemos equipos de alquiler.
  • Tenemos un sistema fiable que funciona. Debido a que diseñamos y construimos nuestros propios equipos, sabemos cómo funcionan mejor y creamos sistemas para adaptar los equipos a las necesidades de su sector.
  • Disponga de un equipo de apoyo comprometido con su seguridad y éxito. El equipo experto de Xylem ofrece servicios llave en mano. Estamos ahí en cada paso de su proceso.

Un socio como Xylem cuenta con una vasta experiencia en proyectos de trabajo con agua a presión y con una gama de productos para todas sus necesidades.

Xylem es un socio de confianza para su proyecto de trabajo con agua a presión

Recurra a Xylem para obtener los productos y la ayuda que necesita para sus proyectos de trabajo con agua a presión, entre otros. Xylem ofrece:

  • Una línea de bombas sumergibles que va desde unidades compactas y portátiles para pequeños trabajos de drenaje hasta bombas de achique mayores para una variedad de aplicaciones donde existen condiciones corrosivas y abrasivas.
  • Bombas de cebado en seco totalmente automáticas, alimentadas con diésel, eléctricas o de gas natural, con tratamiento de sólidos, para gran volumen y grandes alturas de descarga.
  • Una gama completa de bombas sumergibles hidráulicas para uso general en aplicaciones de achique, desviación, drenaje y lodos.
  • Una gama exhaustiva de bombas y accesorios para alquilar en todo el mundo, con más de 20.000 bombas portátiles y equipos relacionados.
  • Tuberías, conexiones y todos los demás accesorios en un solo lugar.


La asistencia global de Xylem tiene una categoría incuestionable en el mercado. Tanto si necesita piezas de repuesto, como productos de alquiler, evaluaciones de garantía de fábrica o formación sobre productos, puede contar con nosotros. Le ofrecemos confianza para gestionar eficientemente sus proyectos de trabajo con agua a presión. Su éxito es nuestro éxito.

Products Services Brands
Products
Bombas
Bombas

Información, consejos sobre aplicaciones y datos técnicos para todos nuestros tipos de bom

Services
La instalación y la puesta en marcha de instalaciones de agua y de aguas residuales y los sistemas que las controlan necesitan de la experiencia en ingeniería y del consejo de los especialistas. Y puede ser muy complicado cuando las capacidades y...
Si los equipos de Xylem se utilizan de modo hábil y seguro, obtendrá una mayor devolución de su inversión. Compró el equipo de Xylem por su duración, fiabilidad y eficiencia. Por lo tanto, asegúrese de sacar el máximo provecho de ello asegurándose...
Brands
Godwin
Godwin

Una amplia línea de bombas autocebantes totalmente automáticas usadas en aplicaciones de a