It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Soluciones de flotación por aire disuelto DAF

Soluciones de Flotación por Aire Disuelto DAF desde una Única Fuente

La Flotación por Aire Disuelto (DAF) es un proceso físico y químico probado y confiable para el tratamiento de aguas en procesos industriales y municipales, así como para el tratamiento de aguas residuales. 

Los sistemas DAF de alquiler de Xylem RT están diseñados específicamente para eliminar de manera eficiente los Sólidos Suspendidos Totales (TSS), la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y las Grasas, Aceites y grasas (FOG) de los flujos de aguas residuales. Estos sistemas ofrecen una solución efectiva para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen:

  • Engrosamiento de biosólidos
  • Recuperación de productos desde aguas residuales
  • Tratamiento de aguas residuales industriales para cumplir con los límites de descarga
  • Moejorar calidad efluente de tratamiento biológico (eliminación de algas y fósforo)
  • Pretratamiento para reducir la carga en los sistemas biológicos aguas abajo
  • Clarificación de biosólidos después de tratamientos aeróbicos y anaeróbicos
  • Eliminación de grasas y aceites y lubricantes (FOG)
  • Tratamiento temporal de biosólidos durante las temporadas de cosecha
  • Eliminación de metales y partículas finas
  • Recuperación de proteínas de aguas residuales de mataderos

Pruebas Piloto y Respuesta Rápida 

Los sistemas DAF de Xylem pueden servir como pilotos para determinar especificaciones permanentes, y ofrecemos despliegue rápido in situ a través de alquiler de planta de tratamiento de agua móvil o contratos de corto plazo cuando sea necesario.

¿Por qué Elegir las Soluciones de Alquiler de Xylem? 

  • Despliegue Rápido: Sistemas preensamblados, montados en skid o en contenedores para una instalación rápida, con soporte nacional 24/7 para una respuesta inmediata.

  • Soporte Experto: Sistemas personalizados respaldados por ingenieros de servicio capacitados para máxima eficiencia.

  • Rendimiento Confiable: Como proveedor OEM de todos nuestros activos de alquiler, nuestro equipo está diseñado para garantizar la máxima seguridad y fiabilidad.

¡Eso es lo que llamamos un alquiler de otro nivel!

;