It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt BIBO Alpha: La inteligencia al poder

La minería de vanguardia es inteligente. Y en Xylem, gestionamos el agua de drenaje con la solución más avanzada y eficiente del mundo.

El drenaje nunca fue tan simple. 

Flygt Bibo Alpha facilita el manejo del agua en minería

Cuando se trata de enfrentar los desafíos únicos del manejo del agua en minería, Flygt Bibo Alpha de Xylem es la solución única en el mundo.

  • Plug & Play: no requiere configuración previa
  • Inteligente: se adapta a cualquier necesidad
  • Eficiente: ahorra hasta un 60% de energía
  • Compacta y ligera: pesa solo 68 kg con un diseño robusto y confiable

Flygt Bibo Alpha es Bombeo Inteligente

A diferencia de las bombas tradicionales que requieren cambio de sellos cada 2-3 semanas, Flygt Bibo Alpha garantiza una operación continua y un rendimiento por meses sin interrupciones. Bibo es menos mantenimiento, mayor eficiencia y ahorro significativo de costos operativos.

Flygt Bibo Alpha no sólo es sinónimo de eficiencia operativa y drenaje inteligente; su peso la hace aún más especial. ¡Con tan sólo 68 kg, ofrece una solución ligera y efectiva para el manejo de agua en minería! A diferencia de otros equipos de hasta 800 kg que serían necesarios para hacer el mismo trabajo.

Flygt Bibo Alpha es sensible a los costos de su operación de achique:

  • 70 % menos desgaste 
  • 50 % menos mantenimiento
  • 30 % menos inventario
“Es interesante que la Flygt Bibo (Alpha) no necesite un panel de control para todas las prestaciones que realiza. Es sorprendente su menor tamaño que facilita su manipulación e instalación”.
Alan Francisco López Castillo. Supervisor de Mantenimiento SITEUR