It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Estaciones de bombeo estandarizadas

Un diseño adecuado del pozo de la bomba resulta crucial para garantizar un sistema de bombeo fiable de larga duración. Un pozo de la bomba incorrectamente diseñado puede provocar un rendimiento deficiente y problemas mecánicos en las bombas y otros equipos. Flygt ha desarrollado diversos diseños de estaciones de bombeo de aguas residuales estándar que garantizan un bombeo fiable y eficiente. Las exhaustivas pruebas físicas, la experiencia en aplicaciones de bombeo y los años de experiencia se han aprovechado para optimizar el diseño de estas estaciones.

  • El diseño de una estación de bombeo Flygt pretende conseguir:
  • Menor espacio necesario posible al menor coste posible
  • Eliminación de la sedimentación y acumulación de sólidos en el pozo
  • Gestión fiable de diferentes caudales de entrada
  • Caudal de entrada de alta calidad para cada bomba en todas las condiciones de funcionamiento
  • Facilidad de instalación, mantenimiento y reparación

Nuestros diseños de pozo húmedo estándar se han verificado mediante la dinámica de fluidos computacional (CFD) y pruebas de modelo a escala física, y también tomando como base nuestras numerosas instalaciones de referencia de todo el mundo. Miles y miles de estaciones de bombeo que funcionan de manera fiable en todo el mundo son actualmente prueba de nuestro éxito.

DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL

La dinámica de fluidos computacional (CFD) es un sofisticado código de diseño dinámico de fluidos asistido por ordenador que se utiliza para simular flujos de fluidos dinámicos y procesos. Mediante el uso de CFD, podemos ofrecer un alto nivel de precisión en la predicción del comportamiento del flujo, y en algunos casos la transferencia masiva, para diversas situaciones. Nuestros ingenieros pueden modelar bombas completas con impulsores rotativos y sistemas complejos como estaciones de bombeo y tanques de mezcla o de aireación.

Para ayudar a evaluar y desarrollar soluciones de bombeo, los ingenieros de Flygt utilizan distintas técnicas de reducción de datos y visualización del flujo para convertir enormes cantidades de datos generados en el proceso de simulación a un formato comprensible. Normalmente lo estudiamos todo, desde los patrones de flujo generales en una estación de bombeo hasta detalles minuciosos de las condiciones del flujo dentro de la entrada de la bomba. Buscamos el riesgo de condiciones hidráulicas adversas y desarrollamos soluciones eficientes y fiables.

Insistimos en usar el mejor software CFD disponible en el mercado. De hecho, usamos el mismo software que se utiliza en otros destacados sectores de alta tecnología, como el aeroespacial, el de la automoción, el de la energía o el químico y medioambiental. Tenemos muchísimo cuidado para garantizar que las simulaciones numéricas sean coherentes con la típica realidad física mensurable de nuestras aplicaciones. Trabajar exclusivamente con aguas contaminadas nos aporta una experiencia única en el campo, ya que somos expertos en los medios analizados. Pero hasta el mejor software no resulta suficiente: Nuestros modeladores de CFD expertos, que cuentan con doctorados y una enorme experiencia en el modelado de pozos de bombas de aguas residuales, nos garantizan que podamos conseguir las mejores soluciones para usted.