It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Desviación de la corriente

Soluciones de bombeo para garantizar una desviación eficiente de las corrientes para operaciones seguras en obras de construcción

Una desviación eficaz del caudal es clave para gestionar el agua en obras de construcción, lo que permite una ejecución del proyecto ininterrumpida y segura. Tanto si necesita redirigir un flujo para evitar un área de trabajo como modificar su forma para controlar el flujo y la velocidad, las bombas de Xylem le permiten despejar su camino con un impacto mínimo, lo que garantiza un entorno de trabajo más seguro y eficiente. 

Nuestra amplia gama de bombas, con diversos tamaños y caudales, es capaz de manejar corrientes de prácticamente cualquier tamaño. Si los caudales superan las estimaciones iniciales o se encuentra con problemas inesperados, nuestra amplia flota de alquiler está disponible. Nuestras unidades de alquiler proporcionan soluciones flexibles e inmediatas y sirven como valiosa reserva durante el mantenimiento rutinario de sus bombas existentes. 

Los proyectos de desvío de corrientes a menudo se enfrentan a retos únicos, como ubicaciones remotas, requisitos de suministro eléctrico y la necesidad de un funcionamiento silencioso en zonas densamente pobladas. Las bombas de Xylem están diseñadas para abordar estos problemas de forma eficaz, proporcionando un rendimiento fiable en diversas condiciones. Tanto si se trata de gestionar accesos difíciles como de cumplir estrictas normativas de ruido, nuestra tecnología ayuda a mantener su proyecto de construcción en marcha sin problemas.