Leopold Falso fondo Leopold Tipo 360

Overview
- Eficiencia a través de una revolucionaria tecnología de lavado a contracorriente de 360°.
- Instalación y servicio rentables
- Autolimpieza para una fiabilidad superior
- Reduce el consumo de agua del lavado
- Aumenta los tiempos de ejecución del filtro
- Alarga la vida media
- Reduce los costes de la energía
Con el nuevo falso fondo de Leopold Tipo 360, estamos incorporando un modelo con anclaje mecánico a nuestra familia de falsos fondos que proporciona: eficiencia a través de una revolucionaria tecnología de lavado de 360°, instalación y mantenimiento rentables, y autolimpieza para una fiabilidad superior.
Nuestro diseño único de lavado a 360° revoluciona la industria de la filtración de una sola pasada eliminando completamente las zonas muertas en el medio filtrante. Las ranuras y orificios alrededor del drenaje inferior permiten que el agua penetre en el medio filtrante desde todos los ángulos.
Al permitir el 100% de lavado del medio filtrante por encima y entre los laterales, el falso fondo Leopold Tipo 360 aumenta los tiempos de funcionamiento del filtro, reduce el consumo de agua de lavado, prolonga la vida útil del medio filtrante y reduce los costes de energía.
El falso fondo Leopold Tipo 360 simplifica la instalación mediante un diseño de hileras modulares. Los exclusivos soportes de sujeción fijan las hileras y permiten realizar tareas de mantenimiento en los falsos fondos individuales gracias al innovador sistema de anclaje. La construcción en polímero reforzado aporta al falso fondo Leopold Tipo 360 la máxima resistencia, al tiempo que reduce el peso total para facilitar el transporte y la instalación. Además, se puede adaptar a todas las configuraciónes de alimentación de agua y aire estándares para permitir la rehabilitación y modernización sencillas de filtros existentes.
La resistencia del falso fondo Leopold Tipo 360 no tiene precedentes en el mercado. Al ser el producto más fuerte con anclajes, con una resistencia al levantamiento por encima de 15 psi, soportará la mayoría de los incidentes inesperados como las sobretensiones hidráulicas (golpes de ariete). El polímero reforzado y duradero hace que el falso fondo Leopold Tipo 360 esté 100% libre de corrosión para asegurar una máxima vida útil del filtro. Una tecnología de autolimpieza pendiente de patente elimina los sedimentos que podrían acumularse en el subdrenaje con el tiempo y, combinada con la alta resistencia al levantamiento y el diseño libre de corrosión, lo convierte en el producto de atornillado más fiable del mercado.
Specifications
Soluciones
Recommended Industries and Applications