It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Panama. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombeo de agua de sentina

Soluciones manuales y eléctricas de bombeo de sentina para embarcaciones grandes y pequeñas

¿Qué es una bomba de sentina y por qué necesito una? 

Ya sea desde un casquillo de empaquetadura del eje de la hélice, una luz de babor con fugas, juntas sueltas en una embarcación de madera, hielo fundido de una cámara de refrigeración o muchas otras fuentes, cada embarcación termina con agua no deseada en la sentina que rápidamente se volverá rancida. Dejar grandes cantidades de agua en la sentina puede tener varios efectos no deseados en la embarcación, como la desestabilización, la elevación del combustible derramado y su distribución por toda la sentina (donde puede atacar, entre otras cosas, el aislamiento del cableado eléctrico) y promover el desarrollo de ampollas osmóticas en los cascos de fibra de vidrio. 

Para hacer frente al agua de la sentina, la mayoría de los barcos modernos disponen de una red de bombas para dar servicio al agua desde diferentes bolsas dentro de la sentina. Con varios tipos de bombas de sentina disponibles, incluidas soluciones eléctricas, manuales y de motor, estamos seguros de que contamos con el tipo de bomba de sentina adecuado para sus necesidades. 

¿Qué tipo de bomba de sentina eléctrica es mejor para mi embarcación? 

Las marcas Jabsco y Rule de Xylem ofrecen tres tipos diferentes de soluciones de bombeo de sentina eléctrica: bombas sumergibles, bombas de impulsor flexible y bombas de diafragma. 

Bombas eléctricas sumergibles en la parte inferior de la sentina 

Las bombas de sentina sumergibles, el tipo más popular de bombas de sentina eléctricas, ofrecen resultados muy altos, son rentables, tienen un bajo consumo de amperios y son fáciles de instalar. Están diseñados para encajar en la parte inferior de la sentina y solo requieren tuberías de descarga y suministro eléctrico. Sin embargo, los caudales disminuyen a medida que aumenta la altura de presión de descarga, por lo que debe comprobar nuestras alturas de presión de descarga máximas recomendadas y, en caso de duda, aumentar siempre el tamaño de la bomba. 

bomba de agua de sentina

Aunque nuestras bombas de sentina sumergibles pueden funcionar en seco hasta dos horas, la vida útil de la bomba puede ampliarse evitando el funcionamiento en seco siempre que sea posible. Todas las bombas de sentina sumergibles pueden operarse mediante un interruptor de flotador o de hidroaire, y controlarse remotamente fuera del compartimento de la sentina mediante un panel de interruptores Rule. 

Bombas de sentina de impulsor flexible para capacidades de tratamiento de residuos 

Las bombas de impulsor flexible son excelentes bombas de sentina, principalmente debido a su capacidad de manejar residuos de sentina sin daños. Las bombas de impulsor flexible también ofrecen las ventajas de un buen caudal, un coste bajo, un tamaño y un peso bajos, y se pueden reparar y mantener fácilmente. La mayoría de las bombas de impulsor flexible no deben funcionar en seco, ya que esto dañará el impulsor y requerirá su sustitución. Sin embargo, algunos de nuestros modelos de la serie Puppy permiten un máximo de 10 minutos de funcionamiento en seco después del cebado inicial. 

impulsor-flexible-bomba-de- sentina

 

Las bombas de impulsor flexible pueden operarse con un interruptor de flotador o de hidroaire y controlarse remotamente desde fuera del compartimento de la sentina. Existe una amplia gama de bombas de impulsor flexible entre las que elegir, lo que proporciona una gama de caudales, alturas de descarga y opciones de autocebado para aplicaciones como la transferencia de balastos, la circulación del tanque de cebo y las tareas de lavado de la cubierta. 

Bombas de diafragma para embarcaciones con sentina poco profunda 

Las bombas de diafragma son excelentes para embarcaciones con sentina poco profunda, donde el agua que quedan en otros tipos de bombas se deslizará de lado a lado. Con el pequeño tamaño de las tuberías de entrada, son muy eficaces como bombas de sentina, eliminando todas las gotas de agua excepto las últimas. Las bombas de diafragma pueden funcionar en seco, lo que elimina la necesidad de observar las salidas por la borda mientras la bomba está funcionando. La capacidad de autocebado significa que se pueden montar en una ubicación seca, alta y de fácil acceso para simplificar la instalación y mejorar la facilidad de mantenimiento. La mayoría de los modelos de la línea se suministran completos con un colador Pumpgard para proteger las bombas de los residuos de la sentina

Soluciones manuales para bombas de sentina 

Las bombas de sentina manuales son el pilar tradicional de los sistemas de bombeo de sentina para embarcaciones pequeñas y pueden ofrecer caudales sorprendentemente buenos, así como diversas opciones de instalación. Las reglas de las carreras de yates establecen que al menos una bomba debe poder bombearse desde la cabina con todas las escotillas cerradas. La mejor forma de lograrlo es con un kit de cubierta pasante que permite instalar la bomba de forma segura bajo las cubiertas mientras el operador bombea desde arriba. Una bomba de sentina manual bien diseñada es muy difícil de bloquear debido a su manguera y válvulas de gran diámetro interior y un diafragma de una pieza. Las bombas más grandes de la línea Jabsco de bombas de sentina manuales también son adecuadas para la transferencia de balastos y residuos. 

Soluciones de bombas de sentina accionadas por motor 

Las bombas de motor Jabsco son probablemente las bombas más potentes y fiables que se producen actualmente. Combinadas con otras ventajas como el autocebante y los altos caudales, estas bombas ahora son las favoritas de los marineros comerciales y profesionales de todo el mundo. Todas las bombas se mantienen fácilmente y pueden cumplir con una variedad de funciones a bordo de barcos tanto modernos como clásicos. 

Las bombas de embrague de impulsor flexible electromagnéticas o manuales son ideales para el bombeo de sentina. Cada tipo de embrague tiene diferentes ventajas del otro. Los embragues manuales funcionarán mientras los motores sigan funcionando, lo que proporciona una mayor seguridad al funcionar como bomba de sentina secundaria. Los embragues electromagnéticos pueden operarse remotamente a través de interruptores de flotador o de hidroaire, mientras que instalar un interruptor de vacío elimina todo riesgo de daños por funcionamiento en seco. Sin embargo, los embragues electromagnéticos solo se activarán mientras la alimentación eléctrica permanezca disponible. 

Una larga tradición de innovación en bombas de sentina manuales y eléctricas 

Las bombas de sentina y los accesorios Rule y Jabsco tienen una larga historia de innovación y calidad y se confía en que mantendrán los barcos secos y seguros. Rule y Jabsco han aportado más innovaciones que cualquier otro fabricante, por lo que son las marcas de bombas de sentina más populares del mundo. Hoy en día, estas legendarias marcas ofrecen la gama más amplia de bombas de sentina disponible para los propietarios de embarcaciones de recreo.