It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Arenas de petróleo

La producción de crudo pesado requiere de la disponibilidad de agua. Ya sea en minas a cielo abierto o en SAG-D (drenaje por gravedad asistido por vapor), Xylem le ofrece una amplia gama de productos donde encontrará la solución que necesita.

Las arenas de petróleo, que se encuentran en gran parte en Canadá y Venezuela, están entre las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Con los avances tecnológicos que permiten a los productores de derivados del petróleo acceder a depósitos que anteriormente resultaban inaccesibles, se han comprometido aproximadamente 218.000 millones de dólares en inversiones de capital solo para proyectos canadienses para los próximos 25 años. Actualmente, las metodologías clave de producción de arenas de petróleo clave, que se conocen como minería a cielo abierto y drenaje por gravedad asistido por vapor (o SAGD, siglas en inglés de Steam-Assisted Gravity Drainage), utilizan agua como elemento esencial. Desde la mezcla de agua caliente con arenas de petróleo para crear un lodo hasta la generación de vapor para SAGD, Xylem cuenta con la gama de productos necesarios para solucionar los problemas más complejos relacionados con el agua en las arenas de petróleo.

Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad