It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

OEM : Soluciones plug-and-play fiables y energéticamente eficientes

En Xylem, llevamos décadas colaborando con los fabricantes de equipos originales (OEM) en aplicaciones como refrigeración, calefacción, lubricación, lavado y tratamiento, o en cualquier otra en la que sea necesario procesar un fluido. Con una profunda experiencia en una amplia gama de sectores, incluyendo alimentación y bebidas, automoción, industria manufacturera en general, centros de datos y edificios comerciales así como residenciales, entendemos sus necesidades específicas de proceso.

Un socio en el que puede confiar

Como fabricantes de equipos originales, sus clientes depositan una enorme confianza en las máquinas y equipos que fabrican, por lo que necesitan un socio en el que puedan confiar. En Xylem, utilizamos los más altos niveles de fiabilidad, eficiencia y rendimiento en todo lo que hacemos.

Soluciones flexibles para sus necesidades específicas

No creemos que una talla única sirva para todos. Además de nuestros productos estándar, tenemos un Centro de Excelencia (CoE), donde podemos asociarnos con usted para entender su proceso específico y ofrecerle soluciones personalizadas que puedan integrarse fácilmente en sus diseños de manera que optimicen su tiempo, presupuesto y cadena de suministro.

Conjuntos de equipo, no sólo bombas

Desde bombas y agitadores hasta medidores, instrumentación, sensores y productos de tratamiento, ofrecemos a los OEM una amplia gama de tecnología industrial integrada junto con la experiencia que necesita para hacer crecer su negocio.

Aplicaciones térmicas para edificios e industria        

Thermal_315x200.jpgDesde las enfriadoras, calderas, calefacción, calentadores solares, sistemas de recuperación de calor, hornos industriales, preparación de agua caliente sanitaria hasta todos los demás sistemas de climatización, las aplicaciones térmicas son las que más energía consumen en los edificios industriales y comerciales. Ya sea en los circuitos de refrigeración de los centros de datos o en los almacenes de refrigeración para alimentos y medicamentos, el fallo de un solo componente puede causar enormes pérdidas.
 
Los fiables motores IE5 inteligentes, circuladoras de alta eficiencia y bombas de aumento de presión de Xylem son capaces de autooptimizarse para garantizar el menor consumo de energía. También se pueden adaptar para satisfacer los requerimientos particulares de sus aplicaciones térmicas.
 
Productos destacados : Bombas inteligentes, grupos de presión, bombas multietapa de acero inoxidable, bombas circuladoras que cumplen la normativa ErP, calorímetros

 

Aplicaciones de lavado, limpieza y pulverización 

Washing_315x200.jpg

Independientemente del equipo que esté fabricando, ya sea para limpieza de piezas, lavado de vehículos, una máquina herramienta o para entornos controlados e higiénicos, necesita agua y fluidos a la presión correcta, con la calidad adecuada y en la cantidad necesaria, todo ello minimizando el uso de energía.

Los grupos de presión y las bombas de una y varias etapas de Xylem ocupan el menor espacio y consumen la menor energía y, cuando se combinan con nuestros contadores de agua, ofrecen una mayor visibilidad de su consumo de agua

 Productos destacados : Bombas de aspiración axial, bombas en línea, bombas multietapa de acero inoxidable, grupos de presión, contadores de agua, bombas neumáticas

 

Aplicaciones de tratamiento de aguas y efluentes 

WaterTreatment_315x200.jpg

El tratamiento de agua, ya sea una desinfección a pequeña escala o la eliminación de patógenos a nivel industrial, es esencial para la seguridad y el cumplimiento de la normativa relacionada con el tratamiento de agua bruta y agua residual y de reutilización de agua.
 
Las soluciones de desinfección UV y de ozono sin productos químicos de Xylem, así como el bombeo de agua limpia o de agua residual, agitación e instrumentación, pueden agruparse para satisfacer sus necesidades de tratamiento de agua a medida.

 

 Productos destacados : Bombas multietapa de acero inoxidable, grupos de presión, bombas para aguas residuales, agitadores, desinfección por UV y ozono, análisis e instrumentación 

 

Aplicaciones para agricultura

Agro-Farm_315x200.jpgDesde la fabricación de invernaderos y la hidroponía hasta los equipos de riego, los equipos agrícolas (tanto para plantas como para animales) y el biogás, se necesitan equipos de agua seguros, fiables y energéticamente eficientes para mantener sus operaciones en funcionamiento.
 
Las bombas de pozo, las bombas centrífugas monoetapa y multietapa, los grupos de presión y los contadores de agua de Xylem pueden ayudarle a maximizar la productividad y a minimizar el consumo de agua y energía.

 Productos destacados : Bombas de pozo, agitadores, contadores de agua, bombas multietapa de acero inoxidable, bombas de achique 

 

Aplicaciones de proceso en la fabricación de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos

Food-Bev_315x200.jpgDada la vital importancia de la seguridad en el procesado de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, contar con equipos de alta calidad y resistentes a la corrosión es esencial para los fabricantes actuales, que necesitan maximizar el tiempo de funcionamiento mientras manipulan ingredientes viscosos, delicados o sensibles a la temperatura.
 
Nuestras bombas de uso alimentario de alta eficiencia energética, así como nuestros medidores, instrumentación y sensores, están certificados según las normas más estrictas y pueden integrarse fácilmente en sus equipos para garantizar un funcionamiento fiable y reducir el tiempo de inactividad.

Productos destacados : Medidores de agua, soluciones para servicios de alimentación y bebidas, bombas multietapa de acero inoxidable, bombas lobulares rotativas, análisis e instrumentación