It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración EcoTouch

La unidad está conectada a este dispositivo con RS-485 a través de los siguientes terminales.

Terminal Descripción
ST5 pin 5/6 RS-485(A)
ST5 pin 7/8 RS–485(B)
ST5 pin 3/4 GND
ST5 pin 9/10 Terminación (120R)

 

La terminación debe activarse con un puente entre los pines ST5 9/10 y ST5 7/8.

  1. En la pantalla EcoTouch, vaya a Menú > Ajuste de E/S, página 3.
  2. Haga clic en Modo Secure Connect.
  3. Seleccione OFF o Solo monitor o Monitorización y control
  4. Pulse Intro.
  5. Establezca los parámetros de comunicación.
Parámetro Ajuste
Dirección del dispositivo Modbus 1
Velocidad de transmisión 9600
Paridad Ninguna
Bit de parada 1