It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Spektron UV Sistema de desinfección UV Spektron Industrial

Overview Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Adecuado para la desinfección de agua potable y aplicaciones industriales con caudales de 0,5 a > 150 m³/h (2 gpm a > 0,95 MGD)
  • Lámparas UV Ecoray® de alta eficiencia y tecnología de balasto
  • Control OptiDose: Filosofía de control de Wedeco de Xylem basada en la intensidad real
  • EcoTouch: controlador del sistema UV de fácil operación con comunicación SCADA
  • Sensor de intensidad UV con certificación ÖNORM
  • Desviador de flujo OptiCone™
  • Acabado superficial interior Ra <0,8 µm
  • Armario de acero inoxidable (IP 65)
  • Conexiones higiénicas (Tri-Clamp o DIN 11864-2)

Cumple con las normativas de higiene más exigentes

Los modelos Spektron Industrial están específicamente diseñados para cumplir con los requisitos de desinfección más exigentes de la industria de alimentación y bebidas. La superficie interior del recipiente, sus conexiones asépticas y una sólida caja de acero inoxidable, son características que garantizan un alto nivel de calidad y de coherencia tanto en sabor como en aspecto. Estos sistemas también son adecuados en aplicaciones delicadas en la industria farmacéutica y en microelectrónica.

Probada exhaustivamente y sostenible

La gama Wedeco Spektron está basada en la tecnología Wedeco Spektron de Xylem, una solución UV probada y energéticamente eficiente para la desinfección de agua potable, agua de procesos y otros líquidos con alta transmitancia de UV, con más de 2000 sistemas instalados en todo el mundo. Los sistemas UV Wedeco Spektron para agua potable también se han sometido a ensayos exhaustivos para garantizar que cumplen las indicaciones de la Guía para la desinfección por UV de la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos (UVDGM de USEPA, 2006) y cuentan con la certificación de las normas DVGW (Alemania) y ONORM (Austria).

Alta eficiencia y adaptabilidad

Los dispositivos OptiDose controlados por sensores monitorizan las condiciones de funcionamiento en tiempo real, incluido el caudal, la transmitancia de UV y la intensidad de UV. Luego, con su contrastada lógica de control, OptiDose ajusta el consumo de energía al mínimo necesario para cumplir los requisitos de dosificación. No se ha hecho ninguna suposición de los parámetros del proceso, asegurando el ahorro de costes y una desinfección en la que se puede confiar en todo momento.

Para mejorar las unidades Spektron desde el punto de vista económico y aumentar al máximo la sostenibilidad, éstas emplean una amalgama de lámparas y balastos Ecoray UV de baja presión y gran potencia de salida de Wedeco. Si se utiliza juntamente con la opción de energía variable, la tecnología Ecoray ofrece una excelente eficiencia energética en todas las condiciones de funcionamiento. Especialmente en el modo atenuado, permiten conseguir un ahorro medio de energía de hasta el 20 % en comparación con las tecnologías existentes. La lámpara Ecoray también ofrece una eficiencia energética superior en comparación con las lámparas de media presión, con lo que reduce aún más los costes de energía. Gracias a su reducido contenido de mercurio, las lámparas Ecoray son más estables y sostenibles; una función ecológica de las unidades Spektron que puede ayudar a reducir la huella de carbono. Las lámparas Ecoray UV vienen con una garantía de hasta 14.000 horas de vida, reduciendo el mantenimiento de la lámpara.

Los sistemas UV Spektron Industrial se presentan en cuatro tamaños, lo que permite la adaptación al rango de flujo que necesite el cliente.

Los sistemas UV Wedeco Spektron maximizan la facilidad de operación con el mínimo mantenimiento. El controlador EcoTouch unifica todas las señales de sensores, alarmas, conectividad de SCADA y control en circuito cerrado de OptiDose para facilitar la monitorización y el control. 

Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Brochure