La Serie LBX Wedeco de Xylem es una solución de UV probada y energéticamente eficiente para la desinfección de aguas residuales, la reutilización de agua, aguas superficiales, agua de proceso y otros líquidos de baja transmitancia de UV, siempre que se prefiera un sistema UV en contenedor cerrado.
La Serie LBX ha demostrado su capacidad con más de 1000 instalaciones en todo el mundo para diversas aplicaciones de aguas residuales, reutilización de agua, agua potable e industriales.
Los sistemas UV LBX se han probado exhaustivamente para garantizar que cumplen las indicaciones de la Guía para la desinfección por UV de la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos (UVDGM de USEPA, 2006) y las pautas del Instituto nacional de investigación hidrológica (NWRI), cumpliendo las normas de reutilización de agua más estrictas de California, Título 22. La exhaustiva validación permite un rendimiento de desinfección probado con una amplia gama de valores de transmitancia UV (UVT) y una gran variedad de organismos objetivo, incluidos adenovirus y también microcontaminantes
Además, OptiDose, el control de la dosis en tiempo real basado en sensores, monitoriza las condiciones de funcionamiento, incluido el flujo, la transmitancia UV y la intensidad de UV. Luego, con la lógica de control probada, OptiDose ajusta el consumo de energía al mínimo necesario para cumplir los requisitos de dosificación. No se realiza ninguna suposición por lo que respecta a los parámetros de proceso, lo que garantiza en todo momento reducciones de costes y confianza en la desinfección.
El sistema de limpieza automático del sistema UV LBX funciona sin aditivos de limpieza químicos. Las lámparas Ecoray que utiliza la Serie LBX también han reducido el contenido de mercurio y consumen menos energía, con lo que se reducen aún más las emisiones de carbono.
Los sistemas UV LBX Wedeco de Xylem utilizan lámparas UV de amalgama de alta potencia y baja presión y balastos Ecoray de Wedeco, que ofrecen ventajas económicas y la máxima sostenibilidad. Si se utiliza juntamente con la opción de energía variable, la tecnología Ecoray ofrece una excelente eficiencia energética en todas las condiciones de funcionamiento. Especialmente en el modo atenuado, permiten conseguir un ahorro medio de energía de hasta el 20 % en comparación con las tecnologías existentes. Además, las unidades en forma de L disponen del desviador de flujo OptiCone patentado que maximiza el sistema hidráulico.
La Serie LBX ofrece varios tamaños (13 CE x, 9 x cUL estándar), lo que permite el mejor diseño adaptado a la variedad de caudales que se desee. Los reactores alternativos en forma de U, Z y L, junto con las bridas DN o ANSI, maximizan la flexibilidad para ajustarse a esquemas de tuberías específicos del emplazamiento. Para los sistemas en forma de L, el desviador de flujo OptiCone patentado mejora el sistema hidráulico en general y hace que el impacto de las condiciones de la tubería de entrada resulte insignificante, con lo que los requisitos de instalación se simplifican.
Además, los sistemas se pueden instalar en interiores o exteriores, y en varias orientaciones (horizontalmente, verticalmente, con rotación de la brida de descarga). Con varios modos de control, tipos de armario y tipos de comunicación SCADA, la Serie LBX se puede personalizar fácilmente para ajustarse a los requisitos específicos del emplazamiento. El armario de control se puede colocar en interiores o también en exteriores, incluso a altas temperaturas ambiente, con una envolvente opcional de acero inoxidable y aire acondicionado.
El sistema UV Serie LBX Wedeco maximiza la facilidad de uso para el operador con el mínimo mantenimiento. El controlador EcoTouch unifica todas las señales de sensores, alarmas, conectividad de SCADA y control en circuito cerrado de OptiDose para facilitar la monitorización y el control. Un sistema de limpieza automático mantiene los tubos limpios, minimizando el esfuerzo de limpieza manual, y las lámparas UV Ecoray ofrecen una garantía de duración de 14 000 horas, lo que reduce el mantenimiento de la lámpara.