It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Circuladoras de calefacción y refrigeración ecocirc® XL ECM Grande de Alta Eficiencia: Calefacción

Overview Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Funcionamiento económico
    • Motor ECM eficiente
    • Sistema hidráulico optimizado
    • Bajos costes operativos
  • Aplicaciones con agua refrigerada
    • Componentes electrónicos separados de la bomba para evitar la condensación
    • Funcionamiento sin preocupaciones incluso a 14 °F
  • Interfaz fácil de usar
    • Cuatro botones colocados lógicamente
    • Interfaz intuitiva
    • Funcionamiento y configuración sencillos
  • Protección de la bomba
    • Protección contra funcionamiento en seco integrada
    • Detiene la bomba en ausencia de agua
    • Evita daños/reparaciones
  • Gran visibilidad
    • Pantalla clara
    • Símbolos y figuras de gran tamaño
    • Permite ver el estado de la bomba fácilmente
  • Más opciones de control
    • Varias entradas
    • Arranque/parada, control de la temperatura
    • Regulación de la presión
    • Controles Modbus o BACnet avanzados


La ecocirc XL es una circuladora altamente eficiente que mejora los sistemas hidráulicos comerciales gracias a su calidad y fiabilidad superiores. Una hidráulica de última generación, un diseño de motor avanzado, controles inteligentes y capacidades de comunicación inteligentes ponen de manifiesto la ingeniería experta diseñada para una amplia gama de aplicaciones de climatización y tuberías.

Bell & Gossett recibe el premio al Producto del Año 2015 por Consulting-Specifying Engineer
ecocirc XL receives Silver Award in annual reader’s choice program


VISITE EL SITIO WEB DE ECOCIRC XL PARA MÁS DETALLES

Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Refrigeración
Sistemas para edificios Refrigeración
Calefacción
Building Systems Calefacción
Circulación de agua caliente
Sistemas para edificios Circulación de agua caliente