It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Circuladoras de alta eficiencia ecocirc PREMIUM

Overview Specifications Technical Drawings Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Pantalla múltiple que muestra el consumo de energía, la altura de bombeo y el caudal
  • Montaje y conexión fáciles sin necesidad de herramientas
  • Purga de aire automática, que permite que ecocirc PREMIUM extraiga eficazmente el aire de la carcasa de la bomba y la cámara del motor y posteriormente vuelva a sus ajustes

Circuladoras altamente eficientes para calefacción doméstica

Bombas eficientes con tecnología ECM y rotor de imán permanente. Al funcionar con velocidad ajustada automáticamente o manual, ecocirc PREMIUM es perfecta para aplicaciones tales como la calefacción radiante (uno o dos sistemas de tubería), los suelos radiantes o las superficies calefactoras, la alimentación de calderas, las estaciones solares y similares.

El diseño impresionantemente sencillo de motor esférico sin eje tiene únicamente un rodamiento de alineación automática, sin eje, lo cual reduce considerablemente el número de piezas caras y complicadas. Y, naturalmente, ecocirc PREMIUM brinda una gran eficiencia, con un valor EEI que supera en nivel de ErP 2015.

Ecocirc PREMIUM es una circuladora 100% fiable que incorpora tecnología Anti-Block, protección de funcionamiento en seco y limitación de corrientes de entrada. La tecnología Anti-Block (antibloqueo) impide que la magnetita entre en la cámara del rotor, evitando así el bloqueo incluso en sistemas antiguos. La protección contra funcionamiento en seco y la limitación de las corrientes de entrada protegen al motor del recalentamiento si funcionan en seco y resulta dañado por los corrientes de entrada.

TRES OPCIONES DE CONTROL CONTINUO

  • velocidad fija manual continua
  • control de presión proporcional automático Δp-v
  • control de presión constante automático Δp-c

GUÍA DE REEMPLAZO

Más tarde o más temprano, las viejas bombas deben reemplazarse. Con la nueva gama ecocirc de alta eficiencia, sale rentable cambiar una bomba de velocidad fija de 5 años hoy mismo. La diferencia de eficiencia compensa la inversión en dos años (dependiendo del tiempo de funcionamiento).

En la guía de reemplazo encontrará información sobre cómo reemplazar cada uno de los modelos de más de 1500 circuladoras. Encuentre la lista completa aquí.

Specifications

Specifications

General Specification
ecocirc PREMIUM
Delivery
up to 3.2 m³/h
Head
up to 6 m
Power supply
single-phase 50 Hz and 60 Hz
Power
from 10 W up to 50 W
Maximum operating pressure
10 bar
Temperature of pumped liquid
from -10 °C to 110 °C
Technology

Technical Drawings

Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Refrigeración
Sistemas para edificios Refrigeración
Calefacción
Building Systems Calefacción
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochure

Guideline

Technical Brochure