It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Circuladoras de rotor húmedo Ecocirc

Overview Specifications Performance Curves Soluciones Documentation & Tools ; Technology
Overview

Overview

Product Features
  • Bombas de alta eficiencia con tecnología ECM y rotor de imán permanente
  • Bajo consumo de energía
  •  EEI ≤0.18
    • Modos de control: 
    • Presión proporcional
    • Presión constante
    • Velocidad constante
  • "Purga de aire" automática
  •  Enchufe
  •  Carcasa de aislamiento
  •  Caudal: hasta 4,5 m³/h
  •  Altura: hasta 8 m

Ecocirc - una elección más inteligente

Las bombas de circuladoras ecocirc de Lowara están diseñadas para la circulación de agua en sistemas de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria. Con 14 modelos y múltiples modos de control, la nueva gama ecocirc ofrece una elección más inteligente en el mercado de las circuladoras residenciales al combinar una alta eficiencia, simplicidad y fiabilidad en un único dispositivo rentable. Compactos y fáciles de instalar, todos los modelos cuentan con un exclusivo mando de "un giro" para configurar los modos de control y los ajustes de velocidad. Como estándar tiene una conexión de enchufe intercambiable, purga de aire automática y un LED multicolor. El rango completo de la ecocirc alcanza un nivel EEI ≤ 0.18.

La bomba se puede utilizar para:

  • Renovación o ampliación de sistemas existentes
  • Instalaciones equipadas con válvulas termostáticas
  • Casas unifamiliares o edificios de apartamentos
  • Sistemas de calefacción por suelo radiante

Beneficios

Eficiencia

  • La mejor eficiencia energética de su clase (EEI ≤0.18)
  • Motor ECM para el control inteligente de la velocidad
  • Hasta un 80% menos de consumo de energía
  • Hidráulica optimizada

Simplicidad

  • Perilla multifuncional con tan solo "un giro"
  • Compacto y fácil de instalar

Fiabilidad

  • Diseño robusto y probado
  • Protección contra la marcha en seco
  • Visualización de advertencias y alarmas

Economía

  • Carcasa de aislamiento de serie

 

Specifications

Specifications

Especificaciones generales
Ecocirc
Descarga
Up to 4.5 m3/h
Altura
Up to 8 m
Suministro de energía
Single-phase 200-240 V 50/60 Hz
Potencia
60W
Máxima presión de funcionamiento
10 bar (PN 10)
Temperatura del líquido bombeado
-10°C – 110°C
Temperatura ambiente
0°C ÷ 40°C
Nivel de sonido
≤ 43 dB(A)
Compatibilidad electromagnética
EN 55014-1:2006 and EN 55014-2:1997
Performance Curves

Performance Curves

Ecocirc
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Brochure

Technical Brochure

Technology

Technology

Ecocirc.jpg

¡Sólo ajustar y en marcha!

Dos gamas, 42 modelos, múltiples modos de control y una vida más fácil - ¡con cero reclamaciones! Nuestras nuevas gamas ecocirc y ecocirc+ ofrecen la elección más inteligente en el mercado de las circuladoras residenciales al combinar alta eficiencia, simplicidad y fiabilidad en un único paquete rentable. Compactas y fáciles de instalar, todos los modelos cuentan con un exclusivo "mando de control de un giro" para configurar los modos de control y los ajustes de velocidad. Una conexión de enchufe intercambiable, purga de aire automática y un LED multicolor vienen como estándar. El rango completo de las ecocirc alcanza un nivel EEI de ≤0.18

Una elección aún más inteligente

Nuestra versión ecocirc+ lleva el ahorro de energía, la simplicidad y el control a un nivel completamente nuevo. Con una pantalla digital y modos de funcionamiento adicionales, como el Modo Nocturno y eAdapt, analiza automáticamente y se adapta a los ajustes óptimos, reduciendo el consumo de energía hasta un 80%. La conectividad Bluetooth le permite mantener el control desde un teléfono móvil, una tablet o un ordenador portátil.

Robusta, fiable y rentable

Las gamas ecocirc y ecocirc+ están diseñadas con precisión por Xylem, basándose en más de medio siglo de experiencia en I+D y en pruebas en la vida real.

Nuestra intención en el sector de la calefacción, ventilación y aire acondicionado es, simplemente, ofrecerle una elección más inteligente de bombas de circulación: unidades más fáciles de instalar que simplemente siguen funcionando, ofreciendo una alta eficiencia y una buena relación calidad-precio, día tras día.

Reducción de las facturas de electricidad y de las emisiones de CO₂

Los estudios muestran que entre el 10 y el 15% del consumo de electricidad en los hogares se debe a las circuladoras de calefacción. El motor y la hidráulica de la ecocirc están cuidadosamente diseñados para minimizar esto. Todas las bombas ecocirc cuentan con motores ECM de alta eficiencia que permiten un ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las circuladoras convencionales. El nivel EEI, clasificado en ≤0.18, asegura un rápido retorno de la inversión.

Lowara-Ecocirc-Components.jpg

1.    Siempre seguro

 La protección incorporada contra el funcionamiento en seco de la bomba la detiene y evita daños si funciona sin agua.

2.       Alta visibilidad 

Una pantalla digital más grande y más fácil de leer facilita una rápida visualización del estado de funcionamiento de la bomba, las advertencias y las alarmas (rango ecocirc+)..

3.    Conectividad 

Conectividad Bluetooth para control externo y monitorización a través de ordenador, smartphone y tablet (rango ecocirc+).

4.       Siempre caliente y protegido 

La cubierta aislante mantiene la temperatura del líquido bombeado y del ambiente circundante al nivel justo y proporciona protección durante el transporte.

5. Purga de aire automática 

El modo de purga de aire automático facilita una rápida e inmediata ventilación de aire para un funcionamiento seguro.

6.    La mejor eficiencia energética de su clase

 El motor ECM de alta eficiencia y la hidráulica optimizada mantienen sus costos operativos al mínimo. Nivel EEI ≤ 0.18.

7.    Operaciones económicas

Los modos operativos Night Mode y eAdapt aseguran un confort óptimo al mínimo coste (rango ecocirc+).

8. Rápido y fácil de instalar

Enchufe intercambiable para la conexión eléctrica. El enchufe hembra también es compatible con los enchufes macho de las circuladoras previamente instaladas por terceros.

Preparados, listos, ya

La simplicidad es la clave para el nuevo rango de la ecocirc. Ligeras y fáciles de instalar, estas robustas circuladoras están todas equipadas con un cómodo mando de control multifuncional para seleccionar los modos funcionales y los ajustes de velocidad. También se obtiene el nivel adecuado de información en la pantalla para controlar el estado de la circuladora. Esto es ecocirc, una elección más inteligente.

Lowara-Ecocirc-Front.jpg

1.      Presión constante (1-2-3)

Recomendado para la calefacción por suelo radiante.

2. Presión proporcional (A-B-C)

Recomendado para válvulas de radiador termostático.

3. Velocidad fija (I-II-III)

Recomendado para la alimentación de calderas, sistemas de calefacción de un solo tubo o sistemas con separadores hidráulicos.

4. eAdapt

Configuración automática del rendimiento de la circuladora para asegurar un consumo mínimo de energía.

5. Purga de aire automática

Facilita la ventilación rápida e inmediata para una operación segura.

6. Pantalla digital

La pantalla de 3 dígitos se alterna automáticamente para mostrar el consumo de energía, la altura y la velocidad de flujo.

7. LED multicolor

Verde (parpadeando): La purga de aire automática está funcionando
Amarillo: Función de modo nocturno (rango ecocirc+)
Amarillo (parpadeando): En espera
Rojo: Fallo de la bomba o funcionamiento en seco

8. Conectividad LED

Verde: Conexión Bluetooth a una interfaz remota.

9. Botón de modo nocturno y conectividad

El Modo Nocturno - que se activará con uno de los otros modos funcionales - asegura un consumo mínimo de energía durante la noche. Utiliza la conexión Bluetooth para cambiar a una interfaz remota y configurar el circulador.