It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Reducen el consumo energético en hasta un 25 % 
  • Garantía ampliada (14.000 horas)
  • Revestimiento DuraCoat con mejores propiedades antienvejecimiento
  • Más resistentes y robustas
  • Fabricación propia

Xylem fabrica las lámparas Ecoray en su fábrica de Alemania según los requisitos más estrictos. Las lámparas Ecoray están tratadas con la innovadora capa de protección DuraCoat de Xylem, que ofrece lámparas más robustas que proporcionan un consumo energético inferior y un funcionamiento más seguro para lograr los objetivos de desinfección. Las lámparas Ecoray se prueban individualmente conforme a ISO 9001. La producción y la logística se certifican de acuerdo con ISO 14001.

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents