Sistemas de bombeo Flygt de alta capacidad
Bombeo confiable, eficiente y de alta capacidad para aplicaciones municipales e industriales mediante una amplia gama de bombas sumergibles centrífugas, de flujo mixto y de flujo axial.
Bombas de alto volumen para aguas residuales, pluviales y agua limpia
Confiabilidad y eficiencia—a largo plazo
Los sistemas de bombeo de alta capacidad operan en entornos exigentes donde el atascamiento por desechos, el consumo de energía, el envejecimiento de la infraestructura y los problemas de confiabilidad pueden afectar significativamente el desempeño y los costos de operación. Las empresas de servicios públicos y la industria necesitan soluciones de bombeo que mantengan la eficiencia, minimicen el tiempo de inactividad, respalden los esfuerzos de modernización y simplifiquen el mantenimiento, ayudando a garantizar una operación confiable durante un ciclo de vida que puede durar de 25 a 40 años o más.
Respaldadas por décadas de innovación e ingeniería experta, las bombas Flygt cumplen con estos requisitos, como lo demuestran las instalaciones comprobadas en todo el mundo.
-
Recolección y transporte de aguas residuales
Las bombas Flygt con Tecnología N ofrecen bombeo confiable sin atascamiento y eficiencia sostenida para grandes estaciones de bombeo de aguas residuales y obras de cabecera que manejan aguas residuales.
-
Control de aguas pluviales e inundaciones
Las bombas de hélice, de flujo mixto y centrífugas Flygt manejan grandes caudales, desechos y condiciones fluctuantes para proteger a las comunidades y la infraestructura contra inundaciones.
-
Sistemas de captación de agua
Las bombas Flygt ofrecen operación confiable y bajos costos de ciclo de vida para la captación de agua cruda de alta capacidad en instalaciones municipales, industriales y de generación de energía.
-
Riego
Las bombas de hélice y de flujo mixto Flygt ofrecen un desempeño de alto caudal y rentable para mover grandes volúmenes de agua de manera eficiente en aplicaciones de riego.
-
Captación de agua de mar
Las bombas Flygt resisten entornos corrosivos de agua de mar con protección contra la corrosión comprobada y materiales de ingeniería que maximizan la vida útil del equipo y la confiabilidad del sistema.
Aumente la confiabilidad y reduzca el consumo de energía
Las fallas de las bombas pueden provocar interrupciones del servicio, incidentes ambientales, inundaciones y costosas reparaciones de emergencia. Para mitigar estos riesgos, las empresas de servicios públicos y los operadores industriales requieren equipos de bombeo diseñados para un desempeño confiable a largo plazo.
La introducción de la tecnología N de Flygt transformó el bombeo de aguas residuales al combinar una alta eficiencia sostenida con un desempeño autolimpiante. Al minimizar el atascamiento y mantener la eficiencia hidráulica con el tiempo, las bombas Flygt con tecnología N reducen las intervenciones de mantenimiento y pueden ofrecer ahorros de energía de 25% o más en comparación con las bombas convencionales con impulsor de canal.
Renueve la infraestructura deteriorada con diseños aptos para modernización
Muchos municipios dependen de estaciones de bombeo construidas hace décadas que no fueron diseñadas para cumplir con los requisitos actuales de capacidad, confiabilidad y monitoreo. La modernización de estas instalaciones puede ser un desafío, especialmente cuando las limitaciones de espacio y de presupuesto hacen que los cambios estructurales importantes sean inviables. Con su diseño compacto y opciones de instalación flexibles, las bombas sumergibles Flygt ofrecen una solución de modernización eficaz, ayudando a las empresas de servicios públicos a aumentar la capacidad, mejorar la eficiencia y actualizar la infraestructura deteriorada mientras reducen costos y minimizan las interrupciones a las operaciones.
Transforme la planificación del mantenimiento con monitoreo avanzado de la condición
Las fallas no planificadas de las bombas pueden interrumpir las operaciones, aumentar los costos de mantenimiento y crear el riesgo de interrupciones del servicio, por lo que la detección temprana de problemas es fundamental para las empresas de servicios públicos y los operadores industriales. El sistema de monitoreo Flygt MAS 801 amplía la confiabilidad comprobada de los sistemas de bombeo Flygt con monitoreo de bombas 24/7 y verificaciones continuas del estado de la estación diseñadas para identificar problemas antes de que resulten en costosas fallas.
Con monitoreo de vibración de tres ejes, medición de temperatura, monitoreo de corriente, detección de fugas, alarmas y datos de desempeño, los operadores obtienen información procesable sobre el estado del equipo y el desempeño del sistema. Las capacidades avanzadas de diagnóstico y el registro histórico de eventos permiten una solución de problemas más rápida, una planificación proactiva del mantenimiento y una reducción del tiempo de inactividad no planificado.
Simplifique el servicio con instalación horizontal
Las bombas de alta capacidad suelen permanecer en servicio durante 25 a 40 años o más, por lo que la facilidad de inspección, mantenimiento, reparación y soporte a largo plazo son consideraciones fundamentales para los operadores.
La instalación en seco horizontal* de Flygt (instalación Z) está diseñada para hacer que el servicio y el mantenimiento de las bombas centrífugas sea más rápido, seguro y eficiente. El diseño innovador permite separar la unidad de impulsión sin desmontar el motor de la bomba, lo que permite ahorros de tiempo de inspección de hasta 90% al acceder al impulsor. Una solución de servicio especialmente diseñada con un dispositivo de elevación equilibrado garantiza el manejo seguro tanto del motor como del impulsor, ayudando a los operadores a reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento, mejorar la seguridad de los trabajadores y simplificar las actividades de servicio durante el ciclo de vida.
*No se ofrece un diseño de instalación horizontal en las bombas L y P.
Proteja su inversión con una refrigeración eficaz del motor
Una refrigeración confiable del motor es esencial para mantener el desempeño de la bomba y maximizar la vida útil del equipo. El sistema Closed Loop Cooling (CLC) de Flygt es una solución de refrigeración interna aislada del medio bombeado, lo que elimina el riesgo de contaminación del sistema de refrigeración que puede provocar el sobrecalentamiento del motor.
Diseñada para aplicaciones exigentes de aguas residuales, la tecnología Flygt CLC ayuda a garantizar una operación confiable, protege los componentes críticos y ofrece un desempeño de bombeo líder en la industria en una amplia gama de entornos de instalación.
¿Listo para hablar con un experto?
Obtenga más información completando el formulario a continuación.
Preguntas frecuentes
Los sistemas de bombeo de alta capacidad se utilizan comúnmente en la recolección de aguas residuales municipales, el manejo de aguas pluviales, el control de inundaciones, el tratamiento de agua, la captación de agua cruda, la captación de agua de mar, el riego y las aplicaciones de agua industrial.
Las bombas centrífugas Flygt están disponibles con diámetros de descarga de hasta 800 mm (32"), según el tipo de impulsor y los requisitos de la aplicación. Las bombas de hélice de flujo axial Flygt están disponibles para diámetros de columna de descarga de hasta 1400 mm (56"), mientras que las bombas de flujo mixto Flygt están disponibles para diámetros de columna de descarga de hasta 1200 mm (48").
La selección adecuada del tamaño de descarga afecta el desempeño hidráulico, el consumo de energía, los costos de operación y la eficiencia general del sistema. Factores como los requisitos de caudal, la altura dinámica total, las necesidades futuras de capacidad y la infraestructura existente deben considerarse durante la selección de la bomba.
El mantenimiento rutinario ayuda a maximizar la confiabilidad, reducir el tiempo de inactividad no planificado, extender la vida útil del equipo y mejorar la eficiencia energética. Debido a que las bombas de alta capacidad suelen operar en aplicaciones de infraestructura crítica, el mantenimiento proactivo puede ayudar a prevenir costosas fallas e interrupciones del servicio. Consulte el Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento (IOM) de su bomba para conocer los intervalos recomendados de inspección y revisión general.
Sí, los sistemas de bombeo Flygt se utilizan con frecuencia en proyectos de modernización y actualización. Su diseño sumergible compacto puede ayudar a las empresas de servicios públicos a actualizar estaciones deterioradas, aumentar la capacidad de bombeo y mejorar el desempeño operativo mientras se minimizan las modificaciones a las instalaciones.
Con el mantenimiento y servicio adecuados, las bombas Flygt de alta capacidad suelen permanecer en operación durante 25 a 40 años o más.
La tecnología N de Flygt cuenta con un diseño hidráulico autolimpiante patentado que ayuda a prevenir el atascamiento mientras mantiene una alta eficiencia sostenida. Este diseño es particularmente valioso en aplicaciones de aguas residuales donde las toallitas, los trapos y otros sólidos fibrosos son comunes.
El sistema de monitoreo de bombas Flygt MAS 801 proporciona datos operativos en tiempo real, monitoreo de vibración, detección de fugas, monitoreo de temperatura, alarmas y diagnósticos para respaldar estrategias de mantenimiento proactivo.
Reducir los costos de ciclo de vida requiere equilibrar la eficiencia de la bomba, el diseño del sistema, la confiabilidad, los requisitos de mantenimiento y el consumo de energía. Xylem aporta décadas de experiencia en el diseño e ingeniería de sistemas de bombeo. Podemos ayudarle a tomar decisiones sobre la selección, el dimensionamiento de las bombas y el diseño de la estación, asegurando las mejores condiciones de flujo posibles mientras se minimiza la sedimentación y el tamaño de la estación de bombeo. El soporte de diseño interno incluye análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD), análisis de transitorios, pruebas de modelo a escala y más. Después de la instalación, la implementación de un programa de mantenimiento preventivo puede reducir significativamente los costos totales de propiedad durante la vida útil de la estación.
Flygt combina décadas de experiencia en bombeo, una amplia base instalada, tecnologías hidráulicas avanzadas, soporte de ingeniería de aplicaciones, soluciones de monitoreo y una amplia red de servicio postventa para ayudar a los clientes a lograr un desempeño de bombeo confiable a largo plazo.