It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas de vivero de montaje en espejo de popa

Overview Specifications ;
Overview

Overview

Product Features

Serie de bombas de vivero de montaje en espejo de popa

Presentamos la gama de bombas aireadoras montadas en el espejo de popa de Rule. Estas bombas permiten que los pescadores dispongan de una aireación profesional de su vivero sin necesidad de instalar una bomba pasacascos. La exclusiva bomba «de activación rápida» con montaje por la base del filtro se encaja fácilmente en el soporte del espejo de popa suministrado. Al final de la jornada, la bomba se puede retirar para guardarla. Las bombas cuentan con cables conductores de 6'.

Specifications

Specifications

 
 
Pumps
24TB
25DTB
20RTB
27DTB
Flow Rate
360 (gph) 1363 (lph)
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1100 (gph) 4164 (lph)
Port Type
3/4" (19mm) Hose barb
3/4" (19mm) Hose barb
3/4" (19mm) Hose barb
1 1/8 (28.6mm) Hose barb
Voltage
12v (Vdc)
12 (Vdc)
5 (amp)
12 (Vdc)
Amp Draw
2.1 (amp)
1.9 (amp)
12 (Vdc)
3.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
2.5 (amp)
2.8 (amp)
6 (amp)