Overview
ESPECIFICACIONES
- Modelos individual o dual en hierro fundido o bronce
- Altura de bombeo de hasta 13 m
- Caudal de hasta 60 m3/h
- Rango de temperatura –10 °C – +110 °C
Circuladora de rotor húmedo altamente eficiente
Las nuevas Lowara ecocirc XL y XLplus son circuladoras de rotor húmedo que proporcionan tecnología de vanguardia en hidráulica, motores y controles inteligentes. Las ecocirc XL y XLplus tienen todo lo que necesita de una circuladora de rotor húmedo de grandes dimensiones y no tienen nada que resulte innecesario. Son fáciles de instalar y se han diseñado específicamente teniendo en cuenta la simplicidad y la eficiencia.
- Alta eficiencia
- Distintos modos de funcionamiento adaptados a todas las situaciones de la vida real
- Control de presión proporcional automático (Δpv)
- Control de presión constante (Δpc)
- Control de temperatura diferencial (ΔpT)
- Velocidad constante establecida manualmente
- Modo nocturno
- Fácil de instalar y arrancar, sin necesidad de programación avanzada
- Pantalla clara y fácil programación con botones táctiles
- Para medios fríos y calientes, incluidos agua caliente del grifo y sistemas geotérmicos y solares
- Se comunica con sistemas Modbus RTU y BACnet
- Se puede controlar desde un ordenador portátil, tableta o smartphone por medio de WiFi.
GUÍA DE REEMPLAZO
Más tarde o más temprano, las viejas bombas deben reemplazarse. Con la nueva gama ecocirc de alta eficiencia, sale rentable cambiar una bomba de velocidad fija de 5 años hoy mismo. La diferencia de eficiencia compensa la inversión en dos años (dependiendo del tiempo de funcionamiento).
En la guía de reemplazo encontrará información sobre cómo reemplazar cada uno de los modelos de más de 1500 circuladoras. Encuentre la lista completa aquí.
Technical Drawings
Soluciones
Recommended Industries and Applications





Documentation & Tools
Interactive Tools

Selection tool for Xylem Products.