Overview
CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO:
- Sello mecánico equilibrado reemplazable sin necesidad de desmontar la bomba (para 10-15-22 SV>=5,5 kW, 33-46-66-92-125 SV)
- El diseño del asiento de la junta tórica simplifica el desmontaje del manguito exterior
- Anillo de desgaste flotante para autoalineación del difusor reemplazable (tecnopolímero lleno de vidrio PPS para soportar líquidos químicamente corrosivos, mecánicamente agresivos y de alta temperatura)
- Impulsión axial reducida del impulsor para una vida útil más larga de los cojinetes del motor (17.500 h)
- El cojinete intermedio duro (carburo de volframio/carburo de silicio) mejorar la vida útil y la capacidad de soportar aplicaciones muy exigentes, como la alimentación de calderas
- Junta de alta temperatura opcional (180 °C máx.) con diseño NPSH bajo, alta presión (hasta 40 bares), y versiones pasivadas y electropulidas disponibles a petición.
Otras características exclusivas del modelo e-SV son la integración de dispositivos de diagnóstico de rendimiento como el monitor de vibración i-Alert™ y el sensor de funcionamiento en seco. Los sensores i-Alert™ y de funcionamiento en seco están disponibles como accesorios para todos los modelos.
bomba multietapa vertical e-SV de acero inoxidable
La bomba multietapa vertical Lowara e-SV es una bomba multiuso altamente fiable y tecnológicamente avanzada. Es capaz de satisfacer las necesidades de una amplia variedad de usuarios y está disponible en muchos diseños de construcción distintos. La gama e-SV incluye modelos en once tamaños con capacidades nominales de 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.
Todas las bombas de ≥ 1,5 kW están equipadas con motores estándar IE3.
Specifications
Technical Drawings
Soluciones
Recommended Industries and Applications