Overview
ALTA EFICIENCIA
Con una hidráulica nueva y eficiente que supera el nivel ErP2015 y con motores IE3 que abaratan los costes de funcionamiento. Para optimizar los costes de funcionamiento aún más, la e-NSC puede equiparse con un controlador de velocidad variable Hydrovar (hasta 45 kW). En instalaciones con una demanda muy variada, puede ahorrar hasta un 70% de energía más que una bomba de velocidad fija.
VIDA ÚTIL LARGA Y MANTENIMIENTO FÁCIL
Un diseño robusto, distintos tamaños del bastidor de cojinetes y anillos de desgaste de acero inoxidable reemplazables garantizan una larga vida útil. La e-NSC también está diseñada para un mantenimiento fácil y todos los puntos de servicio son fácilmente alcanzables para reducir las interrupciones.
LA CONFIGURACIÓN CORRECTA
La e-NSC es la solución ideal para millares de líquidos. Los materiales pueden ser desde hierro fundido a acero inoxidable dúplex, con distintas opciones de sellos mecánicos.
Las bombas de aspiración axial e-NSC se presentan en tres configuraciones distintas:
- Montada sobre bastidor (solo el eje o completa, con el acoplamiento y el motor)
- Eje adaptador
- Tamaño compacto, con acoplamiento directo
La nueva generación de bombas de aspiración axial
Las bombas de aspiración axial Lowara e-NSC combinan una alta eficiencia con una gran flexibilidad por lo que respecta a la instalación, las opciones de materiales y la temperatura. Todo ello convierte a la e-NSC en la opción natural para sistemas de trasvase de agua, de calefacción hidrónica, de refrigeración y antiincendios, así como para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Specifications
Soluciones
Recommended Industries and Applications










Documentation & Tools
Interactive Tools

Selection tool for Xylem Products.