Overview
No se aplica
Diseñada pensando en los servicios a edificios
La alta eficiencia, el rendimiento hidráulico optimizado del control de velocidad variable y su tamaño compacto convierten a la bomba en línea e-LNE en la opción perfecta para proporcionar servicios exigentes a edificios.
ALTA EFICIENCIA Y BAJO COSTE DE USO
Con una hidráulica nueva y eficiente que supera el nivel ErP2015 y con motores IE3 que abaratan los costes de funcionamiento. El sistema hidráulico está optimizado para un control de velocidad variable y si se equipa con un controlador de bomba Hydrovar, se puede obtener un ahorro energético del 70%.
VIDA ÚTIL LARGA Y MANTENIMIENTO FÁCIL
Un diseño robusto, distintos tamaños del bastidor de cojinetes y anillos de desgaste de acero inoxidable reemplazables garantizan una larga vida útil. La e-LNE también está diseñada para un mantenimiento fácil y todos los puntos de servicio son fácilmente alcanzables para reducir las interrupciones.
Specifications
Soluciones
Recommended Industries and Applications






Documentation & Tools
Interactive Tools

Selection tool for Xylem Products.