Overview
- Promueve la reutilización beneficiosa de aguas residuales, ideal para aplicaciones en agricultura ya que cumple los requisitos de materia orgánica.Convierte las aguas residuales en un activo valioso.
- Permite la descarga en aguas mediambientalmente sensibles, mejorando su calidad.
- Solución de múltiples barreras para el tratamiento de aguas residuales, para desinfectar y destruir contaminantes orgánicos, tales como productos farmacéuticos, pesticidas, herbicidas y residuos de aseo personal.
Sistema de control integrado que incorpora múltiples bucles de retroalimentación con los mejores sensores en línea, para garantizar que se logran los objetivos del proceso al mayor nivel de eficiencia posible del agua y al más bajo coste.
Maximiza producción de agua para reutilización y minimiza la producción de agua de lavado. El agua de lavado no requiere ningún tratamiento especial, y se puede tratar junto con otros flujos de sólidos o reciclada hacia la cabecera de la planta.
Mejora la eficiencia de los procesos agua abajo, particularmente los procesos de filtración por membrana y desinfección por UV.
Menor coste de capital que muchos otros sistemas de tratamiento avanzado.
Destruya contaminantes y patógenos resistentes con biofiltración mejorada por una potente oxidación
Usando una fuerte oxidación para romper los enlaces de las materias orgánicas muy resistentes, Oxelia destruye sus propiedades químicas peligrosas y las convierte en materias orgánicas biodegradables. Los microorganismos que se encuentran de manera natural en el filtro de carbón biológicamente activo consumen estas materias orgánicas parcialmente oxidadas, eliminándolas por completo de la corriente de aguas residuales.
Para determinar el mejor proceso de oxidación para su tratamiento, los expertos de Oxelia evalúan los contaminantes que se deben eliminar, los procesos aguas arriba y aguas abajo y objetivos de tratamiento o requisitos reguladores adicionales. El proceso de oxidación puede usar solo ozono o un proceso de oxidación avanzada (AOP) utilizando peróxido con ozono o radiación UV para producir a radicales hidroxilos, que son oxidantes sumamente potentes.
Entre los contaminantes que se destruyen eficazmente se encuentran los siguientes:
- Disruptores endocrinos, tanto en residuos farmacéuticos como en productos de aseo personal
- Otros productos farmacéuticos y medicamentos
- Pesticidas, herbicidas y otros compuestos orgánicos
- Productos químicos industriales tales como NDMA, MTBE y 1,4 dioxano
Oxelia produce aguas residuales seguras para aplicaciones de reutilización o para la descarga en aguas medioambientalmente sensibles.
Rendimiento optimizado seguro y eficiente, calidad y conformidad garantizadas
Utilizando sensores en línea de última generación, Oxelia monitoriza las concentraciones de materia orgánica, las dosis de oxidación, la función de filtro y la calidad de los efluentes. Los análisis integrados y el control de la realimentación proporcionan ajuste en tiempo real de la dosis de productos químicos o UV, en función de las fluctuaciones de la calidad del agua o del caudal, para lograr una eficiencia óptima. El diseño óptimo personalizado para los objetivos de tratamiento, junto con el control optimizado, garantiza los costes de ciclo de vida más bajos para las operaciones.
Los expertos de Xylem pueden determinar la tecnología más adecuada, utilizando ensayos en bancos de prueba para realizar ensayos piloto, evaluar el sistema y los requisitos de descarga para ofrecer un ajuste personalizado. Este planteamiento de ajuste personalizado permite que Xylem ofrezca una garantía de proceso de que Oxelia cumplirá los requisitos de calidad del agua de reutilización o los objetivos de conformidad de los efluentes.
Ponga Oxelia a prueba. Utilicemos las aguas residuales sabiamente. Resolvamos el reto del agua.