It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Controladores de estaciones de bombeo Controlador de estaciones de bombeo SmartRun®

Overview Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Aumenta la fiabilidad del bombeo
  • Reductor de energía patentado que ahorra hasta un 30 %
  • Fácil arranque
  • Preprogramado y optimizado para las bombas Flygt N
  • Limpieza de bombas, sumideros y tuberías
  • Aplicable para estaciones de bombeo dobles y triples

EL CONTROL DE VELOCIDAD NUNCA FUE TAN FÁCIL

Le presentamos SmartRun™, un controlador de estaciones de bombeo para estaciones de hasta tres bombas alternativas. Como parte integral de la gama de productos Experior™, esta unidad de control de bombas permite que la bomba cuide de sí misma, ya que libera los residuos y desatasca las obstrucciones cuando es necesario, establece la velocidad óptima para una mayor eficiencia energética y el ahorro de costes; también se comunica con el equipo de monitorización externo para mayor tranquilidad.

SmartRun™

El control inteligente SmartRun™ combina las funciones avanzadas de un excitador de frecuencia variable VFD con un controlador sencillo e intuitivo. Varias funciones clave para el bombeo de aguas residuales vienen preprogramadas y sus parámetros están preajustados. De hecho, algunas funciones como el minimizador de energía y las funciones de limpieza son adaptables, una garantía para mantener la estación de bombeo optimizada incluso si se producen cambios en el futuro.

SmartRun se encarga de la limpieza de bombas, limpieza de tuberías, limpieza de pozos, reducción de golpes de ariete mediante arranques y paradas suaves inteligentes, lo que le permite acceder a un nuevo nivel de fiabilidad y eficiencia. La inteligencia integrada y el control de velocidad variable hacen que sea la combinación perfecta para las bombas N de Flygt, una combinación que potencialmente logra un ahorro energético del 50 %.

Hace lo que otros tratan de hacer. SmartRun™, el optimizador de bombas N.

Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.