Overview
- Sistema hidráulico con tecnología N
- Alta eficiencia continua
- Bomba de hélice de bronce de aluminio
- Robusta y fiable
BOMBA DE HÉLICE CON TECNOLOGÍA N
La bomba P 7081 ofrece la máxima fiabilidad, gracias a nuestra tecnología N acreditada y exclusiva que consiste en aristas inclinadas en los álabes de la hélice y una ranura de alivio en la zona del anillo de desgaste. La tecnología N patentada, garantiza que una bomba autolimpiante no sufra paradas no planificadas y reduce las facturas de energía gracias a su alta eficiencia constante.
La bomba es fácil de instalar, sin problemas de montaje ni de alineación del eje. La bomba sumergible Flygt P 7081 se puede instalar en su columna de 1000 mm en solo unos minutos. Y se puede elevar fácilmente para las tareas de mantenimiento gracias a nuestro concepto de instalación inteligente.
DISEÑO ROBUSTO Y FIABLE
- Motor diseñado para uso sumergible. El calor se concentra en el núcleo del estátor, con lo que se mejoran las propiedades de refrigeración.
- Bomba de hélice de bronce de aluminio para uso normal en la mayoría de aplicaciones.
- Bomba de hélice de acero inoxidable opcional para aplicaciones que requieran acero inoxidable.
- Álabes de guía autolimpiante optimizados para uso en aguas contaminadas.
- El eje de acero inoxidable martensítico ofrece la máxima solidez y resistencia a la corrosión.
- Eje de acero inoxidable dúplex opcional para una resistencia a la corrosión insuperable.
- Sistema de sello mecánico doble. Dos conjuntos de sello mecánico de eje funcionan independientemente para ofrecer el doble de seguridad. Disponible en carburo de volframio (WCCR) o carburo de silicio (SiC), en función del medio que se bombee.
- Cable de motor SUBCAB® especialmente desarrollado para uso sumergible.
Columna (L)
Instalación en columna de tubería, semipermanente de bomba sumergible. Disposición en fosa húmeda con la bomba instalada dentro del tubo de descarga, asentada automáticamente sobre una brida.
Specifications
Performance Curves








Soluciones
Recommended Industries and Applications



















Documentation & Tools
Interactive Tools

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.