Could not find any links for specified country. Please check back later.
Serie Flygt A-C
9800 WS
OverviewSolucionesDocumentation & Tools
;
Overview
Overview
Product Features
Caudales de 10.000 a 220.000 gpm (2000 a 50.000 m3/h)
Alturas de bombeo de 10 a 600' (3 a 175 m)
Descarga de 24 a 66 pulgadas (610 a 1676 mm)
Entre 245 y 880 RPM
RENDIMIENTO PROBADO CON MÁS DE 130 AÑOS DE EXPERIENCIA: ALTA EFICIENCIA, BAJO COSTE ENERGÉTICO Y AMPLIO CAMPO DE ACCIÓN
Una amplia gama de sistemas hidráulicos disponibles permite personalizar la selección de las bombas y ofrecer la máxima eficiencia de bombeo. La eficiencia de bombeo de hasta el 91 % genera importantes ahorros en los costes operativos.
Las bombas están disponibles en una amplia variedad de metalurgias pensadas para satisfacer toda clase de aplicaciones.
Posibilidad de fabricación conforme a NSF 61 para agua potable.
El montaje en horizontal o vertical ahorra espacio y reduce la superficie ocupada por la estación.
La opción de elegir entre succión lateral o succión inferior amplía el abanico de posibles aplicaciones y disminuye los costes de diseño.
Fácil de instalar y reparar: las bridas en las líneas centrales comunes simplifican la disposición de las tuberías, mientras que la carcasa dividida axialmente facilita las tareas de mantenimiento.
Los anillos de desgaste reemplazables de la carcasa y del impulsor simplifican el mantenimiento de los espacios de separación de funcionamiento adecuados, lo que contribuye a prolongar la vida útil del impulsor y a garantizar una eficiencia operativa continuada.
Las carcasas de doble voluta (en la mayoría de los tamaños) y los impulsores de succión doble con diseño de alto rendimiento reducen las cargas de los rodamientos y las desviaciones del eje, propiciando un mejor funcionamiento correcto a largo plazo.
Con posibilidades de prueba de rendimiento de escala completa de hasta 120.000 m3/hr (520.000 GPM) o 7350 kW (9850 HP), el rendimiento de cada bomba se puede certificar con precisión antes de que salga de fábrica.
Fácil acceso a centros de servicio, información técnica, piezas de repuesto y asistencia técnica para garantizar que los costes debidos al tiempo de inactividad sean los mínimos y las operaciones ofrezcan la máxima rentabilidad.